Eaton’s HGA and HGB fuse holders are ruggedized panel mount fuse holders that accept ¼” x 1-1/4” ferrule fuses. Both the HGA and HGB are 250 V and 30 A rated per pole. Each fuse holder contains a bayonet style fuse carrier that includes a clear transparent lamp that provides open fuse indication.
Número de pieza | Descripción | Voltaje nominal (V) por polo | Corriente nominal (A) por polo |
HGA | Portafusibles bipolar con portador de bayoneta con lámpara cilíndrica | 250 | 30 |
HGA-C | Portafusibles bipolar con portador de bayoneta con lámpara rectangular | 250 | 30 |
HGB | Portafusibles unipolar con portador de bayoneta con lámpara cilíndrica | 250 | 30 |
HGB-C | Portafusibles unipolar con portador de bayoneta con lámpara rectangular | 250 | 30 |
Soporte de Eaton
Technical support