Descargar documento () de 20
Fuse holders, clips and accessories

HHB In-line fuse holder

Eaton’s HHB fuse holders are in-line fuse holders for 1/4" x 7/8" to 1-1/4" cartridge/ferrule fuses for up to 30A and 32V. The “Snap-Lock” feature provides a strong positive union and the yellow color makes it highly visible. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HHB

Base para fusibles en línea
Fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 2,22 cm (7/8 in) a 3,17 cm (1-1/4 in)
Capacidad nominal de hasta 30 A
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Parte
Número
Voltios Amperios
HHB-R 32 30 máx.
Descargar enlaces
X
Download Close