Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

HRK In-line fuse holder

Eaton’s HRK fuse holders are universal in-line fuse holders for 1/4” x 7/8” to 1/4" x 1 1/4" fuses.  Wire leads are included.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HRK

Base para fusibles en línea
Fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 2,22 cm (7/8 in) a 3,17 cm (1-1/4 in)
Se incluyen cables conductores
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Producto
Código
Voltaje
Calificación
Corriente
Calificación
HRK-R 32 V 15 A
Descargar enlaces
X
Download Close