La familia de supercapacitores HV de Eaton ofrece resistencia en serie equivalente (ESR) ultrabaja para la potencia de pulso y densidad de potencia más altas.
Proporcionan almacenamiento de energía para aplicaciones de ciclos de carga/descarga de alta potencia, reducción de picos de potencia y energía de respaldo. Además, proporciona energía para el apagado seguro de sistemas a fin de evitar la pérdida de datos al desconectar la alimentación principal.
La familia HV oscila entre 1 F y 100 F con temperaturas de operación de -40 °C a +85 °C. Pueden funcionar como almacenamiento de energía independiente o en combinación con baterías para prolongar el tiempo de funcionamiento o la vida útil. La familia cumple con RoHS y con IEC 60079-11, y cuenta con reconocimiento UL.
Supercapacitor TV
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.