Eaton’s HVP fuse holders are panel mount fuse holders for 1/4" x 1-1/4" (6.3 mm x 32 mm) cartridge or ferrule fuses. This is a high voltage rating and current rating fuse holder, up to 480 V and 30 A for higher power assemblies. The HVP is a RoHS compliant fuse accessory.
| Número de pieza | Descripción | Voltaje nominal (V) | Corriente nominal (A) |
| HVP-R | Portafusibles HVP estándar | 480 | 30 |
| HVP-W-R | Perilla de fusible antigoteo (protección IP53) | 480 | 30 |
| HVP-HH-R | Conexiones rápidas de 0,63 cm (1/4 in) | 480 | 15 |
| HVP-L-R | Barrera de separación de 2250 V | 480 | 30 |
| HVP-LW-HH-R | Perilla a prueba de goteo, barrera de separación de 2250 V, conexiones rápidas de 0,63 cm (1/4 in) | 480 | 15 |
| HVP-OO-R | Diseño de cierre a presión | 480 | 30 |
| HVP-CC-R | Montaje extendido en panel | 480 | 30 |
Soporte de Eaton
Technical support