Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible TCP70 para telecomunicaciones

Los fusibles TCP70 de Eaton de 6,35 mm x 25,4 mm (1/4 in x 1 in) están diseñados específicamente para protección de circuitos de telecomunicaciones y de baterías de CC y son fusibles especiales con alta capacidad de resistencia a la corriente de entrada, lo que reduce las aperturas molestas. Este fusible cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible TCP70

Diseñado para circuitos de telecomunicaciones
Solución económica para reemplazar disyuntores
70 V CC

Ayuda para el producto Fusible de virola de 1/4 in

La serie de fusibles de 1/4 in de Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close