Descargar documento () de 20
Supercapacitores

Módulo de supercapacitor XLR-LV

Los módulos de supercapacitor XLR-16 de Eaton proporcionan ESR líder en la industria, alta densidad de potencia y larga vida útil en aplicaciones como arranque de generadores, sistemas de manejo de materiales, turbinas eólicas, sistemas de transporte y trenes/tracción.

El módulo XLR-16 proporciona corriente continua, suministro confiable de energía y alta resistencia a la vibración en una dimensión modular estándar de la industria. Los módulos se pueden utilizar como almacenamiento de energía independiente o en combinación con baterías para optimizar el costo, la vida útil y las necesidades en cuanto a tiempo de funcionamiento.

Los supercapacitores proporcionan energía confiable para el arranque de generadores

Los generadores proporcionan energía auxiliar o de respaldo crítica a los procesos industriales cuando la energía de red no está disponible. Muchas industrias dependen de estos sistemas de energía de respaldo en caso de cortes de energía imprevistos para evitar interrupciones en procesos sensibles y costosos tiempos de inactividad en las operaciones.

Ayuda para el producto Módulo de supercapacitor XLR-16

Módulos de supercapacitores robustos, confiables, de alta densidad de potencia y larga vida útil

Soluciones electrónicas automotrices

Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close