Descargar documento () de 20
Supercapacitores

Supercapacitor XV

La familia de supercapacitores XV de Eaton proporciona capacitancia muy alta para aplicaciones de potencia máxima, de ciclos de carga/descarga y de energía de respaldo en sistemas de energía que oscilan entre cientos de vatios y pocos kilovatios. Se utilizan en distintas aplicaciones, por ejemplo, respaldo automotriz, médico, aeroespacial e industrial.

La familia XV oscila entre 300 F y 600 F con temperaturas de operación de -40 °C a +85 °C. Pueden funcionar como almacenamiento de energía independiente o en combinación con baterías para prolongar el tiempo de funcionamiento o la vida útil. La familia cumple con RoHS y cuenta con reconocimiento UL.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del supercapacitor XV

Alta energía
Alta potencia, ESR baja
Amplio rango de temperatura

Los supercapacitores de Eaton proporcionan un arranque confiable para el diseño del motor

Los ingenieros eléctricos y mecánicos de la industria automotriz necesitan diseñar un sistema de arranque del motor confiable. Pero hasta la mejor batería de plomo-ácido puede hacer que el motor se pare por clima frío o degradación prematura. Las baterías convencionales pueden causar problemas a los viajeros...

Los supercapacitores de Eaton proporcionan una suspensión activa superior para los ingenieros automotrices

El control de la suspensión es una preocupación básica en la conducción de automóviles. Los sistemas de barra estabilizadora o antivuelco ayudan a estabilizar un vehículo en curvas cerradas o en condiciones irregulares de la carretera mediante el ajuste de la suspensión...

Ayuda para el producto Supercapacitor XB y XV

Los supercapacitores Eaton, con una vida útil de hasta 20 años, permiten aplicaciones de alta confiabilidad

Soluciones electrónicas automotrices

Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close