Los letreros de salida UX de LED Crouse-Hinds de Eaton están diseñados específicamente para marcar rutas y salidas de evacuación en ambientes hostiles y peligrosos.
El modelo UX tiene clasificación NEMA4X e IP66, aprobación para temperaturas de -30 °C a 50 °C y certificación Clase I, División 2. La cubierta es de aluminio fundido a presión con un protector a prueba de vandalismo. La fuente LED se puede configurar en el campo para salida roja o verde. La versión autoalimentada viene estándar con una batería de níquel cadmio y autodiagnósticos.
NEC:
Estándares UL:
IEC:
NFPA:
National Sanitation Foundation (Fundación para la Sanidad Nacional):
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos