Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Gabinetes para instrumentos

Gabinetes de instrumentos a prueba de explosiones EIH y EIHT

Los gabinetes de instrumentos a prueba de explosiones EIH y EIHT de la serie Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para encerrar dispositivos de instrumentación y control como transmisores de dos cables, dispositivos de medición de flujo, controles de temperatura, detectores de nivel, interruptores de presión, etc. en lugares peligrosos, húmedos y de uso intensivo.

Los gabinetes EIH y EIHT también pueden utilizarse como caja de salida para jalar y empalmar conductores, y para proporcionar acceso a los conductores para mantenimiento y cambios futuros en el sistema.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, división 1 y 2, grupos B†, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA/EEMAC: 3, 4, 4X*, 7B†CD, 9EFG
  • Estándar UL: 1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30

IEC

  • N.° de clasificación FM: 3615
  • Certificado ATEX: KEMA 02 ATEX 2265U (requiere el sufijo ATEX)*
  • Estándares IEC: EN:60079-0, EN:60079-1, EN:60529

* Solo EIH.

† Para aplicaciones del grupo B, selle a una distancia de 3,81 cm (1 1/2 in) del gabinete conforme a las Secciones 501-5 del Código Eléctrico Nacional, así como cualquier otro código aplicable.

Características de diseño

  • El desplazamiento de 1,9 cm (3/4 in) de los concentradores de alimentación ofrece el máximo espacio interior y un área de trabajo más amplia
  • Cubiertas de 5 cm y 10,16 cm (2 in y 4 in) de profundidad, sólidas o con lente de vidrio
  • Almohadillas de montaje internas para montar instrumentos
  • Tornillo de puesta a tierra interno para una puesta a tierra continua y segura
  • La junta de neopreno proporciona un sello impermeable para aplicaciones NEMA/EEMAC 4 y UL/CSA tipo 4
  • Los terminales de llave permiten quitar y ajustar fácilmente la cubierta
  • Las roscas de la cubierta interna proporcionan espacio adicional dentro del cuerpo
  • El saliente externo es adecuado para taladrar y roscar una entrada de conducto adicional
  • Dos cámaras separadas para el aislamiento de la fuente de alimentación y el instrumento (sólo EIHT)
  • Concentrador de 1,9 cm (3/4 in) en el lado del instrumento (solo EIHT)
  • Certificado por terceros para perforar paredes de gabinetes entre el instrumento y el lado de alimentación (solo EIHT)

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio sin cobre con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico resistente a la corrosión (gris)
  • Lente: vidrio templado por calor
  • Junta: de neopreno
Especificaciones