Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Colgadores y postes para accesorios

Gancho flexible para accesorios tipo acolchado a prueba de explosiones EFH

Los ganchos para accesorios acolchados flexibles a prueba de explosiones EFH se utilizan en lugares peligrosos donde un accesorio debe colgar más de 30,48 cm (12”) de su caja de conexiones de soporte (según lo requerido por el artículo 501 del NEC y la parte I, sección 18 del CEC).  Los soportes ECHF garantizan que los accesorios cuelguen a plomo y se balanceen libremente si se golpean accidentalmente, evitando daños al accesorio, al vástago y a la conexión de salida que lo sostiene, prolongando la vida útil de la lámpara.  Los ganchos EFH están certificados para accesorios que pesan hasta 29,48 kg (65 lb).

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, grupos C, D
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III

Estándar UL

  • UL1203

Estándar CSA

  • C22.2 N.° 30

Características de diseño

  • Cumple con el artículo 501 del NEC y la parte I, sección 18 del CEC
  • Oscilación libre en cualquier dirección a través de un ángulo de 15° de la perpendicular
  • El peso del accesorio está sostenido por un fuelle de latón de alta resistencia y un resorte de amortiguación de acero inoxidable
  • Conjunto de dos piezas que consiste en una cubierta de gancho para accesorios y una caja de interruptores CPS12; proporciona una amplia variedad de disposiciones de conductos; un tornillo de fijación bloquea el vástago del conducto en su lugar

Materiales estándar

  • Aleación de hierro Feraloy con pintura acrílica de aluminio y electrogalvanizado
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close