Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Ganchos para accesorios flexibles para áreas peligrosas UNE y UNH

Los soportes colgantes para luminarias flexibles de la serie Crouse-Hinds UNE, UNH y UNHC ofrecen un método de desconexión simple, económico y rápido para colgar luminarias de montaje en suspensión.  Permiten el giro libre en cualquier dirección para evitar daños en el vástago del accesorio, y los soportes colgantes estilo cojín proporcionan protección adicional contra la vibración para prolongar la vida útil de la lámpara.  Certificado para uso en áreas peligrosas Clase I, División 2.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D

Características de diseño

  • Los ganchos y bucles hembra se utilizan con vástagos de luminarias de conducto rígido para suspender las luminarias; también se pueden utilizar con ganchos y bucles macho, enroscados en un concentrador de salida de conducto
  • Todos los ganchos y bucles se proporcionan con aberturas para el paso de cables de luminaria; la luminaria, el vástago de conducto y el gancho o bucle se pueden ensamblar y cablear en el banco de trabajo; luego, el conjunto se cuelga en el gancho fijo y se realiza la conexión
  • Para facilitar el cambio de lámparas y el mantenimiento, el accesorio de salida puede equiparse con una cubierta de receptáculo de conector macho de conexión y una tapa de conector macho que combine con el conjunto de luminaria; para el cableado permanente, se puede utilizar una cubierta de orificio de cable

Materiales estándar

  • Hierro maleable o aluminio sin cobre
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close