Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias a pared para áreas peligrosas LED CPMV de Champ

La CPMV de Champ de la serie Crouse-Hinds está diseñada exclusivamente para proporcionar una solución de luminaria a pared de perfil bajo para aplicaciones de iluminación peligrosas. Es la opción ideal para la iluminación de superficies verticales donde las condiciones hostiles y peligrosas requieren iluminación confiable de alta calidad.

Las luminarias a pared LED CPMV de Champ están diseñadas para proporcionar iluminación libre de mantenimiento, larga vida útil y alto rendimiento en las áreas de Clase I, División 2 y Clase II, División 1. Está disponible de 3000 a 7000 lúmenes y está diseñado para condiciones extremas y aplicaciones peligrosas.

Confiabilidad
60 000 horas a 55 °C ambiente
Desempeño
Niveles de luz continuos y consistentes a temperaturas ambiente extremas
Seguridad
Certificación global para áreas peligrosas

Videos

    Certificaciones y cumplimientos

    NEC y CEC

    • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
    • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
    • Presencia simultánea y Clase III
    • Ubicaciones marítimas y húmedas, NEMA 4X e IP66

    Estándares UL

    • Certificación UL1598
    • Certificación UL1598A
    • Certificación UL 844 
    • Certificación UL8750

    Estándar CSA

    • Estándar CSA: C22.2 n.° 137

    Certificación de DesignLights Consortium® (pendiente)

    Características de diseño

    • Diseñado para funcionar a temperaturas ambiente de -40 °C a +55 °C
    • Cubierta LED de aluminio fundido a presión que proporciona una ruta térmica eficiente al conjunto de disipador térmico
    • Diseño de aleta vertical que facilita el flujo de aire y la eliminación de polvo
    • Clasificación Tipo 4X
    • La lente resistente al impacto sellada desde el ambiente exterior proporciona grado de protección contra el agua y el polvo
    • Más de 60 000 horas de funcionamiento a 55 °C
    • Hasta 116 lúmenes por vatio
    • El diseño fácil de usar para el contratista es ideal tanto para reacondicionamiento como para construcciones nuevas
    • Hay opciones de montaje en horquilla y montaje en concentrador disponibles
    • Disponible con una fotocélula

    Materiales estándar

    • Montaje en cubierta de accesorio y marco de puerta: aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico Corro-free
    • Herrajes externos: acero inoxidable
    • Ventana: vidrio templado
    • Junta: silicona

    Diagramas y soporte de diseño

    Especificaciones

    Sistema de numeración de catálogo

    Crouse-Hinds CPMV LED numbering tree
    Descargar enlaces
    X
    Download Close