El medidor Power Xpert 3000 (PXM3000) de Eaton ofrece mediciones y monitoreo integrales de potencia y energía de clase mundial que reducen los costos operativos diarios y ayudan a evitar costosas interrupciones del negocio. Los medidores se pueden utilizar en diversas aplicaciones, incluida la gestión energética, el monitoreo de la carga del circuito y la identificación de problemas de calidad de energía.
El PXM3000 es un medidor de potencia y energía de grado comercial que ofrece una solución rentable para aplicaciones de energía y submedición.
El medidor de energía PXM3000 le permite reducir y controlar su demanda de energía al hacer que el consumo sea más predecible, lo que ayuda a minimizar el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia del mantenimiento.
Al cumplir con las precisiones de medición ANSI C12.20 e IEC 62053-22 al 0,2 %, el PXM3000 proporciona datos precisos mediante ciclos de muestras en 128 intervalos, lo que le permite administrar los costos de servicios públicos de manera más efectiva y eficiente a través de la propia interfaz web intuitiva de Eaton.
Eaton proporciona a los clientes un nuevo nivel de accesibilidad a la información crítica requerida para gestionar su sistema eléctrico de distribución.
El medidor PXM3000 utiliza un servidor web incorporado que incluye información de circuitos en tiempo real en formatos gráficos y numéricos para ayudar a monitorear los parámetros del circuito, como la carga de corriente, los niveles de voltaje y potencia, y el factor de potencia.
El servidor web integrado permite a los usuarios ver comparaciones de demanda, tendencias, formas de onda de registro y armónicos directamente en el navegador web o en la pantalla gráfica del medidor LCD.
El medidor PXM3000 es un medidor habilitado para la nube que admite nuevos requisitos de submedición de código de energía, mediante funciones Ethernet y conectadas a la nube.
Este medidor está diseñado para almacenar datos de 4 GB y hasta tres años de tendencias históricas en la nube, lo que ayuda a cumplir con los requisitos del código de energía
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos
Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.