Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor límite DIN IEC en miniatura LS-Titan

Asequible. Funcional. Seguro.

La línea de interruptores límite LS-Titan de Eaton es una oferta completa de interruptores de posición de seguridad diseñados para aplicaciones en todo el mundo. Los gabinetes de plástico con aislamiento económicos o de metal resistente y los cabezales y cuerpos de operación modulares enchufables hacen del LS-Titan una solución de conmutación flexible.

Características principales del interruptor límite DIN IEC en miniatura LS-Titan

  • Sistema modular enchufable (componentes de cabezal y cuerpo)
  • Contactos NC de apertura positiva para aplicaciones de seguridad
  • Amplia variedad de versiones económicas de plástico y metal resistente disponibles
  • Los cabezales de operación se pueden girar 90 grados para adaptarse a la dirección específica de operación
  • Puede pedirse como componentes separados o como interruptores completamente ensamblados
  • Aprobado para aplicación global

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Herramienta BUSCAR UN DISTRIBUIDOR para encontrar uno cercano a usted.
Especificaciones

Guía de selección de productos

 

Interruptores DIN en miniatura LS-Titan 
 

Aplicaciones

Máquinas expendedoras automáticas, máquinas de ensamblaje electrónico, elevadores y ascensores, moldeo por inyección, aplicaciones de empaque y seguridad
 

Características del producto

  • Componentes modulares enchufables de cabezal y cuerpo 
  • Contactos NC de apertura positiva para aplicaciones de seguridad 
  • Los cabezales de operación se pueden girar 90 grados para adaptarse a la dirección específica de operación
     

Datos técnicos y especificaciones

  • Vida útil mecánica: 8 000 000 de operaciones 
  • Clasificaciones de contactos: CA-15, 6 A a 24 V, 6 A a 230 V/240 V, 4 A a 400 V/415 V; CC-13, 3 A a 24 V, 800 mA a 110 V, 300 mA a 220 V 
  • Clasificaciones de gabinete: IP66, IP67 (según el modelo) 
  • Construcción: plástico o metal (según el modelo)
     

Aprobaciones

  • Función de seguridad, certificación TÜV-Rheinland IEC/EN 60947-5-1 (modelos LSE) 
  • Certificación UL, certificación E29184 CSA, 12528 
  • CE 
  • CCC 
  • En conformidad con RoHS
Descargar enlaces
X
Download Close