Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Relés de temporización

Los relés de temporización, TMRP, TMR y E5-248 de la serie Universal TR combinan flexibilidad con facilidad de uso e instalación, mientras que los diseños compactos ahorran espacio en el panel. Con múltiples opciones de montaje, modelos, una amplia gama de voltaje de entrada, rango de temporización y funcionalidad, son relés de temporización versátiles para satisfacer cualquier requisito de temporización.

Funciones principales para relés de temporización

  • El bajo costo y la alta flexibilidad de las unidades reducen los requisitos de inventario
  • Los voltajes de entrada universales de la serie TR eliminan la necesidad de pedir y almacenar voltajes de bobina separados
  • Las ubicaciones de terminales escalonadas de la serie TR universal permiten el acceso a terminales de nivel inferior después del cableado
  • Caja compacta de montaje en riel DIN de la serie TR universal que reduce el tamaño del panel
  • El diseño de ajuste con rueda giratoria de la serie TMRP permite una selección y revisión rápidas de múltiples funciones de sincronización y rangos de sincronización
  • La cubierta antipolvo de plástico de la serie TMRP evita la entrada de contaminantes y elimina los cambios accidentales del punto de ajuste
  • Las diez funciones seleccionables, los rangos de tiempo seleccionables de hasta 9990 horas y el voltaje de entrada universal permiten que la serie TMRP sea el temporizador más flexible en el mercado
  • El temporizador verdadero de retardo a la desconexión de la serie TMR6 permite que permanezca energizado incluso bajo pérdida de alimentación de control
  • La batería de litio reemplazable en el E5-248-C1420 elimina la necesidad de un suministro de voltaje externo
  • El E5-248-C1420 ofrece un diseño de montaje en panel y pantalla LCD para permitir un fácil acceso para cambios del punto de ajuste y funciones

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Guía de selección de productos
 

Guía de referencia cruzada de código de función

timing-relays-product-selection2.JPG
Descargar enlaces
X
Download Close