Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Arrancadores de motor combinados XT IEC

Tamaño pequeño. Impacto grande.

Los arrancadores de motor sin fusible han brindado seguridad personal y operativa confiable en máquinas y sistemas durante décadas. Las combinaciones de arrancadores de motor constan de un interruptor para protección de motor y un contactor, que se puede conectar y montar rápidamente gracias a la tecnología enchufable, versátil y segura. Los arrancadores de motor compactos y sin fusibles también permiten diseñar y construir paneles de control que se pueden usar en todo el mundo. Esto también simplifica significativamente su exportación a América del Norte.

Características principales de los arrancadores de motor combinados XT IEC

  • Los arrancadores de motor se ensamblan a partir de nuestros componentes estándar (XTPE o XTPR + contactor XTCE).
  • Conjunto de arrancador de motor con componentes enchufables
  • Distancia de aislamiento claramente visible entre el interruptor para protección de motor y el contactor
  • Conexión directa de bus de campo a SmartWire-DT mediante módulo de contactor enchufable o XTPE
  • El diseño funcional reduce el cableado y reduce los costos de comprobación
  • Arrancadores de motor de acuerdo con IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102
  • Aprobaciones UL/CSA (incluidos los tipos E y F) para el mercado norteamericano
  • Los arrancadores de motor plug-and-play también pueden montarse en un sistema de barra colectora

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Descargar enlaces
X
Download Close