Los contactores grandes XT IEC están diseñados específicamente para rangos de corriente muy altos de 185 A a 2600 A. Con sus variadores controlados electrónicamente, tamaño compacto y larga vida de servicio, los contactores son un componente confiable en cualquier máquina y sistema.
Combine the increased protection of the XTC IEC large contactors with the following.
Human Machine Interface (HMIs)
XV300 HMI-PLC
Pushbuttons and signal towers
M22 and M30 modular pushbuttons
Pushbuttons and signal towers
SL4/SL7 signal towers