Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Arrancadores electrónicos de motor XT IEC

Tamaño pequeño. Impacto grande.

El arrancador electrónico de motor (electronic motor starter, EMS) de Eaton está equipado con un contactor de estado sólido y protección contra sobrecarga incorporada en un paquete compacto y fácil de instalar. El EMS es capaz de proporcionar funciones de avance y retroceso sin la necesidad de un contactor adicional. También está equipado con una función opcional de parada de emergencia incorporada en el firmware. Esta solución compacta ofrece hasta un 78 % de ahorro de espacio en comparación con los arrancadores electromecánicos tradicionales.

Características principales de los arrancadores electrónicos de motor XT IEC

  • Clasificación de 0,18 a 9 A
  • Capacidades opcionales de inversión y parada de emergencia incorporadas en el arrancador
  • Opciones de terminal de jaula o tornillo disponibles para simplificar el cableado
  • Configuración de sobrecarga térmica ajustable 
  • Clasificado para aplicaciones de seguridad funcional SIL 3 según IEC 62061
  • Clasificación UL y clasificación para cortocircuito de 50 kAIC con fusible de 30 A clase J

Tamaño pequeño. Impacto grande.

“Grossi Electric ha aprendido mucho de la experiencia innovadora, el soporte y el enfoque de diseño colaborativo de Eaton”, concluyó Mike Grossi. “Eaton es ahora un socio fundamental en la evolución continua de nuestra compañía y en los planes de crecimiento a largo plazo”.

Explore cómo los contactores XT IEC de Eaton y otros productos de control optimizaron los procesos, lo que permitió un diseño de panel limpio y asequible para Grossi Electric.

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Descargar enlaces
X
Download Close