Las barras de uniones de la serie Cooper Power de Eaton están diseñadas para aplicaciones en cajas de empalme o aparatos y se pueden utilizar para bucles, cambios de toma y seccionamiento.
| Capacidades del conector de operación con carga de 200 A de acuerdo con la norma IEEE 386 estándar |
|||
| Capacidades de voltaje | 15 kV |
25 kV | 35 kV |
| Clase de voltaje estándar |
15 | 25 | 35 |
| Capacidad máxima de fase a fase |
14,4 |
26,3 | 36,6 |
| Capacidad máxima de fase a tierra | 8,3 |
15,2 | 21,1 |
| Resistencia 1 minuto a 60 Hz CA |
34 |
40 | 50 % |
| Resistencia de 15 minutos de CC |
53 |
78 | 103 |
| BIL y cresta de onda completa |
95 |
125 | 150* |
| Nivel de voltaje de corona mínimo |
11 |
19 | 26 |
| Capacidades de corriente |
15 kV |
25 kV | 35 kV |
| Continua |
RMS de 200 A |
RMS de 200 A | RMS de 200 A |
| Conmutación |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 14,4 kV |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 26,3 kV | 10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 36,6 kV |
| Cierre contra falla |
RMS de 10 000 A simétrico a 14,4 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
RMS de 10 000 A simétrico a 26,3 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación | RMS de 10 000 A simétrico a 36,6 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
| Corta duración |
10 000 A rms simétricos durante 0,17 s |
10 000 A rms simétricos durante 0,17 s | 10 000 A rms simétricos durante 0,17 s |
| RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s | RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s | |
| Capacidades del conector de operación sin carga de 600 A de acuerdo con la norma 386 del IEEE estándar |
|||
| Capacidades de voltaje |
15 kV |
25 kV |
35 kV |
| Clase de voltaje estándar |
25 |
25 |
35 |
| Clasificación máxima de fase a tierra |
15,2 |
15,2 |
21,1 |
| CA de 60 Hz, resistencia de 1 minuto |
40 |
40 |
50 % |
| Resistencia de 15 minutos de CC |
78 |
78 |
103 |
| BIL y cresta de onda completa |
125 |
125 |
150* |
| Nivel de voltaje de corona mínimo |
19 |
19 |
26 |
| Capacidades de corriente |
15 k |
25 kV |
35 kV |
| Interfaz de 600 A** |
|||
| Continua |
RMS de 600 A |
RMS de 600 A |
RMS de 600 A |
| Sobrecarga de 24 horas |
RMS de 1000 A |
RMS de 1000 A |
RMS de 1000 A |
| Corta duración |
RMS de 25 000 A simétrico para 0,17 s |
RMS de 25 000 A simétrico para 0,17 s |
RMS de 25 000 A simétrico para 0,17 s |
| RMS de 10 000 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 10 000 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 10 000 A simétrico para 3,0 s |
|
| Interfaz de 200 A en el conector macho de derivación reductor de operación con carga (LRTP)* |
|||
| Continua |
RMS de 200 A |
RMS de 200 A |
RMS de 200 A |
| Conmutación |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 14,4 kV |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 26,3 kV |
10 operaciones de conexión/desconexión a RMS de 200 A a 36,6 kV |
| Cierre contra falla |
RMS de 10 000 A simétrico a 14,4 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
RMS de 10 000 A simétrico a 26,3 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
RMS de 10 000 A simétrico a 36,6 kV para 0,17 s después de 10 operaciones de conmutación |
| Corta duración |
RMS de 10 000 A simétrico para 0,17 s |
RMS de 10 000 A simétrico para 0,17 s |
RMS de 10 000 A simétrico para 0,17 s |
| RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
RMS de 3500 A simétrico para 3,0 s |
|
| *El diseño y la protección del sistema deben reconocer las capacidades de la interfaz de 200 A |
|||
| **Capacidad opcional de 900 A disponible |
|||
Visite esta página para obtener información sobre los modelos anteriores.
Obtenga información sobre los aspectos fundamentales de los accesorios para cables de media tensión
Tras una tormenta o un desastre, Eaton entiende que la seguridad y la velocidad de respuesta son todo. Puede confiar en los equipos de atención de Eaton para la planificación, la protección y la conexión.