Descargar documento () de 20

Equipo de transformadores OEM

Eaton ofrece una gama completa de bujes primarios de media tensión de la serie Cooper Power para transformadores de distribución sumergidos en aceite y subestaciones de control, así como múltiples interruptores para volver a conectar fácilmente los bobinados de transformadores de serie a paralelo con un simple giro del interruptor en un transformador desenergizado.

Diseño de una pieza
Funcionamiento confiable
Agilice las operaciones
Diseño simplificado
Funcionamiento externo
Fácil de usar

Características principales

  • Casquillos de calidad de fabricante de equipo original (OEM) y boquillas tipo pozo para transformadores de distribución monofásicos y trifásicos
  • La boquilla tipo pozo del espárrago extraíble permite una fácil extracción de piezas rotas tanto de la boquilla tipo pozo como del inserto
  • Bujes de BIL de 200 kV disponibles para aplicaciones de 35 kV
  • Opciones de bujes de cobre de 900 A
  • Los interruptores múltiples en serie ofrecen una fácil reconexión de los bobinados del transformador de la serie con el paralelo mediante un simple giro del interruptor en un transformador desenergizado
  • Los interruptores del cambiador de derivación ofrecen conmutación operable externamente para regular el voltaje a medida que crecen las líneas
  • Los seccionadores interruptores de carga ofrecen la transferencia del aparato de una fuente a otra sin pérdida de continuidad del servicio

Cuenta con una construcción confiable de una sola pieza

El buje integral de apertura con carga de 200 A, 35 kV, trifásico cumple con todos los requisitos de la norma 386 del IEEE (sistemas de conectores aislados separables) y combina las ventajas de un diseño confiable de una pieza con las características operativas requeridas para la conmutación de distribución subterránea.

Reemplace varios interruptores por un seccionador interruptor de carga

El seccionador interruptor de carga de cuatro posiciones de la serie Cooper Power de Eaton mejora la confiabilidad del sistema mediante operaciones de conmutación antes de la interrupción y puede reemplazar múltiples interruptores de apertura con carga de dos posiciones para un diseño simplificado y procedimientos operativos.

Conmutación operable externamente para facilidad de uso

Los interruptores del cambiador de derivación ofrecen conmutación operable externamente para regular el voltaje a medida que crecen las líneas. Los seccionadores interruptores de carga ofrecen la transferencia del aparato de una fuente a otra sin pérdida de continuidad del servicio.
Especificaciones

Detalles

Tipo de bujes primarios
Capacidad de corriente (A)
Voltaje nominal (kV)
Boquillas tipo pozo
200* 15/25, 35
Casquillo integral trifásico de apertura con carga
200* 35
Buje del aparato de operación sin carga
600** 15/25, 35
Buje del aparato de operación sin carga PUSH-OP
600** 15/25, 35

Información de especificación de buje integral de apertura con carga de 200 A

  • Casquillo integral de apertura con carga de 200 A, 35 kV, de capacidad trifásica, que cumple con los requisitos de la norma 386 2006 del IEEE, norma n.º 1A (interfaz de clase grande de 35 kV)
  • Capacidades de voltaje y corriente de acuerdo con la norma 386 2006 del IEEE

Información de especificación del buje de operación sin carga PUSH-OP de 600 A

  • El buje del aparato de operación sin carga de 600 A deberá ser compatible con conectores PUSH-OP de 600 A
  • Completo con contactos de dedos de cobre chapados para aceptar una sonda PUSH-OP y lograr una conexión sin pernos
  • Capacidades de voltaje y corriente de acuerdo con la norma 386-2006 del IEEE

Información de especificación de boquilla tipo pozo HTN Tri-Clamp de 200 A

  • Escudo semiconductor moldeado
  • 35 kV, 150 kV de capacidad máxima de carga (BIL)
  • Material de HTN
  • El espárrago desmontable tendrá disposiciones para retirar fácilmente las piezas rotas de la boquilla tipo pozo y del inserto
  • Capacidades de voltaje y corriente de acuerdo con la norma 386-2006 del IEEE
Descargar enlaces
X
Download Close