El seccionador de interrupción en vacío VFI de la serie Cooper Power de Eaton proporciona un enfoque ecológico preferido, más seguro y más confiable para la conmutación y protección de media tensión. Además, cuenta con una construcción de frente muerto y características de operación mejoradas para mayor seguridad, todo completamente sumergido en un medio sellado y aislado.
| 15 kV | 15 kV | 25 kV | 35 kV | ||
| Voltaje de diseño máximo, kV | 15,5 | 15,5 | 27,0 | 38,0 | |
| BIL, kV | 95 | 95 | 125 | 150* | |
| Voltaje de resistencia de 1 minuto (60 Hz), kV | 35 | 35 | 60 % | 70 | |
| Corriente momentánea, 10 ciclos (sim.), kA | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 12,5 | |
| Corriente de resistencia de 1 segundo (sim.), kA | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 12,5 | |
| Interruptor por falla de vacío | Corriente continua, (máx.), A | 600** | 600** | 600** | 600** |
| Corriente de interrupción (sim./asim.), kA | 12,5/20,0 | 16/25,8 | 12,5/20,0 | 12,5/20,0 | |
| Corriente de conexión (sim.), kA | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 12,5 | |
| Corriente de interrupción de carga del cable, A | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 40,0 | |
| Interruptor de ruptura de carga | Corriente continua, (máx.), A | 600** | 600** | 600** | 600** |
| Conmutación de carga, A | 600** | 600** | 600** | 600** | |
| Conexión por falla (sim./asim.), kA | 12,5/20,0 | 16/25,8 | 12,5/20,0 | 12,5/20 | |
| * Las corrientes continuas y de cortocircuito pueden estar limitadas por las capacidades de las boquillas seleccionadas | |||||
| ** También hay disponibles capacidades de corriente continua de 900 A y 1200 A | |||||
Avisos de controles y relés
Aviso de mantenimiento
Obtenga información sobre los conceptos fundamentales de la subestación de control de voltaje medio
Tras una tormenta o un desastre, Eaton entiende que la seguridad y la velocidad de respuesta son todo. Puede confiar en los equipos de atención de Eaton para la planificación, la protección y la conexión.
Conmutador de ruptura de vacío R-VAC tipo pedestal
Conmutador de aceite MOST en pedestal
Subestación de control de vacío VACpac