El dispositivo de protección contra sobrevoltaje CVX de Eaton protege su inversión en equipos y procesos críticos de los efectos dañinos de las oscilaciones de voltaje. Diseñado para la instalación en desconexión de equipos individuales, además de entradas de servicio y paneles de derivación, el CVX proporciona una protección mejorada contra sobrevoltaje para capacidades de corriente de 50 kA o 100 kA por fase.
50, 100
50
20 kA
100 kA
47 a 420 Hz (50/60 Hz típico)
1
100 kJ/ohmios
1,0 kg (2,0 lb)
-25 °C a + 60 °C
(-13 °F a +140 °F)
IEC 60255-21-1 e IEC 60255-21-2
200
208
220
230
240
277
380
400
440
460
480
100/200
110/220
120/240
240
100/175
110/190
120/208
127/220
220/380
230/400
240/415
277/480
305/525
347/600
200
208
220
230
240
380
400
415
440
480
525
600
L-N
N-G
L-G
L-N
N-G
L-G
L-L
L-N
N-G
L-G
L-L
H-N
H-G
H-L
L-N
N-G
L-G
L-L
L-G
L-L
Monofásico, dos cables + tierra
200, 208, 220, 230, 240, 277
Monofásico, dos cables + tierra
380, 400, 440, 460, 480
Tres cables de fase dividida + tierra
100/200, 110/220, 120/240
Trifásico estrella cuatro cables + tierra
100/175, 110/190, 120/208, 127/220
Trifásico estrella cuatro cables + tierra
220/380, 230/400, 240/415, 277/480
Trifásico estrella cuatro cables + tierra
305/525, 347/600
Delta trifásica de tres cables + tierra
200, 208, 220, 230, 240
Delta de pierna alta trifásica
240
Delta trifásica de tres cables + tierra
380, 400, 415, 440, 480
Delta trifásica de tres cables + tierra
525, 600
Corriente continua
48 V CC
Corriente continua
125 V CC
320 L-N
640 L-G
320 N-G
1200 L-N
1200 L-G
1200 N-G
550 L-N
110 L-G
550 N-G
1800 L-N
4000 L-G
1800 N-G
300 L-L
150 L-N
300 L-G
150 N-G
1200 L-L
700 L-N
1200 L-G
800 N-G
300 L-L
150 L-N
300 L-G
150 N-G
1200 L-L
700 L-N
1200 L-G
800 N-G
640 L-L
320 L-N
630 L-G
320 N-G
2500 L-L
1200 L-N
2000 L-G
1200 N-G
840 L-L
420 L-N
840 L-G
420 N-G
2500 L-L
1500 L-N
2500 L-G
1500 N-G
640 L-L
320 L-G
2000 L-L
1200 L-G
300 L-L
150 L-N
150 L-G
640 N-G
1500 L-L
700 L-N
1200 L-G
700 N-G
1100 L-L
550 L-G
3000 L-L
1800 L-G
1100 L-L
700 L-G
3000 L-L
2500 L-G
130 L-L
65 L-G
288 L-L
144 L-G
Monofásico, dos cables + tierra
200, 208, 220, 230, 240, 277
Monofásico, dos cables + tierra
380, 400, 440, 460, 480
Tres cables de fase dividida + tierra
100/200, 110/220, 120/240
Trifásico estrella cuatro cables + tierra
100/175, 110/190, 120/208, 127/220
Trifásico estrella cuatro cables + tierra
220/380, 230/400, 240/415, 277/480
Trifásico estrella cuatro cables + tierra
305/525, 347/600
Delta trifásica de tres cables + tierra
200, 208, 220, 230, 240
Delta de pierna alta trifásica
240
Delta trifásica de tres cables + tierra
380, 400, 415, 440, 480
320 L-N
320 L-G
320 N-G
1200 L-N
1200 L-G
1200 N-G
550 L-N
550 L-G
550 N-G
1800 L-N
1800 L-G
1800 N-G
300 L-L
150 L-N
150 L-G
150 N-G
1200 L-L
700 L-N
800 L-G
700 N-G
300 L-L
150 L-N
150 L-G
150 N-G
1000 L-L
600 L-N
700 L-G
700 N-G
640 L-L
320 L-N
320 L-G
320 N-G
1800 L-L
1200 L-N
1200 L-G
1200 N-G
840 L-L
420 L-N
420 L-G
420 N-G
2500 L-L
1500 L-N
1500 L-G
1500 N-G
640 L-L
320 L-G
1800 L-L
1200 L-G
300 L-L
150 L-N
150 L-G
150 N-G
1200 L-L
700 L-N
700 L-G
700 N-G
1100 L-L
550 L-G
3000 L-L
1800 L-G