Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

Protección contra sobrevoltajes para los sistemas troncales y ramales del bus de campo MTL FP32 en el riel DIN

Los dispositivos MTL FP32 de Eaton Crouse-Hinds series proporcionan protección contra sobrevoltajes para los sistemas troncales y ramales del bus de campo, lo que evita daños a los componentes electrónicos asociados, como terminadores, bloques de derivación y el equipo de control de bus. Completamente automático, el FP32 reacciona inmediatamente para garantizar que el equipo nunca se exponga a sobrevoltajes dañinos, al derivar a tierra los sobrevoltajes de manera segura y luego restablecerse automáticamente. Su pequeña superficie de apoyo también permite que el FP32 se ubique cerca de terminadores y bloques de derivación. 

Fácil de instalar
Montaje en riel DIN
Confiabilidad
Protección contra sobrevoltajes de 20 kA para los sistemas del bus de campo
Seguridad
Cumple con IEC61158-2:2000 para el bus de campo FOUNDATION

Certificaciones y cumplimientos

Europa (Baseefa):

  • Ex ia IIB T3 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • -40°C ≤ Ta ≤ +70°C

Europa (Eaton):

  • Ex n IIC T4 Ga
  • -30 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Internacional (IECEx):

  • Ex ia IIB T3 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • -40°C ≤ Ta ≤ +70°C

EE. UU. (FM):

  • Clase 3600 (1998), Clase 3610 (2010), Clase 3611 (1999), Clase 3615 (1989), Clase 3810 incl. comp. 1 (1995-07) (1989-03)
  • ANSI/NEMA 250 (1991)
  • ANSI/ISA 60079-0 (2009)
  • ANSI/ISA 60079-11 (2009) 
  • ISA-S12.0.01 (1999)

Canadá (FM):

  • C22.2 n.º 213, 142, 94, 157, 30
  • ANSI/NEMA 250
  • CAN/CSA-E79-0, CAN/CSA-E79-11

India (PESO):

  • EEx ia IIB T3

Grado marino (Registro de Lloyds):

  • Especificación de prueba n.º 1, 2002: Categoría ambiental ENV3 

Límites de temperatura ambiente:

  • Operación: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Almacenamiento: -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)

Características de diseño

  • Montaje en riel DIN para una instalación sencilla y conexión a tierra automática
  • Corriente de sobrevoltaje máxima de 20 kA por línea
  • Conectores enchufables para una conexión o recableado rápido y fácil
  • Cumple con los requisitos de IEC61158-2:2004 para el bus de campo Foundation™
  • Garantía del producto de 10 años
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Part Number Description Hazardous Area Certifications *
FP32   Fieldbus trunk and spur surge protection ATEX & IECEx Approved
* Select Certification Reports under the Resources tab for full list of certifications
Descargar enlaces
X
Download Close