Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protector contra sobrevoltajes de E/S analógicas y digitales MTL IOP

El MTL IOP de Eaton Crouse-Hinds series ofrece protección para E/S digitales y analógicas. Esta es la solución de protección contra sobrevoltajes más económica para E/S que ofrece nuestra empresa. Su alta densidad de relleno, alto nivel de protección y bajo precio se combinan para hacer que IOP sea una solución rentable. 

Fácil de instalar
Terminales extraíbles, fáciles de poner a prueba
Seguridad
Certificación ATEX
Confiabilidad
Corriente de sobrevoltaje nominal de 20 kA

Certificaciones y cumplimientos

Europa (Baseefa):

  •  Ex ia IIC T4 Ga

Europa (Eaton):

  • Ex n IIC T4 Ga

Internacional (IECEx):

  • Ex ia IIB T3 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • -40°C ≤ Ta ≤ +70°C

EE. UU. (FM):

  • Clase 3600 (1998), Clase 3610 (2010), Clase 3611 (1999), Clase 3615 (1989), Clase 3810 incl. comp. 1 (1995-07) (1989-03)
  • ANSI/NEMA 250 (1991)
  • ANSI/ISA 60079-0 (2009)
  • ANSI/ISA 60079-11 (2009) 
  • ISA-S12.0.01 (1999)

Canadá (FM):

  • C22.2 n.º 213, 142, 94, 157, 30
  • ANSI/NEMA 250
  • CAN/CSA-E79-0, CAN/CSA-E79-11

Límites de temperatura ambiente:

  • En operación y almacenamiento: -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)

Inflamabilidad del estuche:  

  • UL94-V0

Características de diseño

  • IOP32D e IOP-AC proporcionan protección contra sobrevoltajes para dos bucles o 4 cables
  • IOP32 proporciona protección contra sobrevoltajes para un bucle o 2 cables
  • IOP HC32 proporciona protección contra sobrevoltajes para un bucle de alta corriente, de hasta 5 A
  • IOP-AC proporciona protección contra sobrevoltajes para dos bucles de 120 V o 240 V CA
  • Terminales extraíbles: fácil instalación, fácil de poner a prueba
  • Circuito de protección híbrida: corriente de sobrevoltaje nominal de 20 kA
  • Certificación ATEX y FM para IOP32 e IOP32D
  • Ahorro de espacio, ancho por bucle: 6 mm para IOP32D e IOP-AC; 12 mm para IOP32 e IOP HC32
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close