Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protector contra sobrevoltajes modular MTL SDM para aplicaciones de señales y datos

La gama modular MTL SDM de Eaton Crouse-Hinds series, toma la gama SD establecida de protectores contra sobrevoltajes de alto rendimiento para E/S e introduce un elemento reemplazable. Al mismo tiempo que mantiene la inigualable densidad de relleno y el diseño de circuito híbrido comprobado en campo, la gama modular facilita el mantenimiento al permitir el reemplazo de los módulos de protección contra sobrevoltajes sin desconectar el bucle.

Los protectores contra sobrevoltajes SDM están certificados a nivel mundial y ofrecen el nivel de protección más alto de 20 kA dentro de un diseño modular compacto de 7 mm. Disponible en una gama de voltajes (7 V, 16 V, 32 V y 55 V) con una capacidad de corriente de 700 mA y 4 A para “alta corriente”, la gama MTL SDM aborda una amplia variedad de aplicaciones y representa un paso adelante en la protección contra sobrevoltajes diseñada para entornos de control de procesos en áreas peligrosas. 

Mantenimiento sencillo
Diseño delgado, modular y que ahorra espacio
Confiabilidad
Nivel de protección de alto rendimiento de 20 kA
Seguridad
Certificación ATEX e IECEx

Certificaciones y cumplimientos

IEC:

  • ATEX: Ex II 3 G;  Ex ec IIC T4 Gc
  • UE: Ex II 1 G;  Ex ia IIC T4 Ga
  • IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

NEC/CEC:

  • Certificación UL 497B

Características de diseño

  • Todos los componentes activos de protección contra sobrevoltajes están dentro del módulo enchufable, lo que permite una rápida extracción sin desconectar el cableado. Los costos de reemplazo también se reducen, ya que solo se debe cambiar la pieza modular
  • La gama MTL SDM ofrece la misma superficie de apoyo de 7 mm de línea delgada que aquella de la gama MTL SD, lo que aumenta la densidad de empaque, permite ahorrar espacio y costos, y reduce potencialmente la cantidad de gabinetes necesarios
  • Un innovador diseño opcional de “conectar antes de abrir” garantiza una protección ininterrumpida de la señal y el bucle al retirar o reemplazar el módulo de sobrevoltaje durante el mantenimiento. La señal al DCS no se interrumpe, lo que evita alarmas molestas
  • Hay una opción de LED de diagnóstico disponible para proporcionar una indicación clara y visual de un módulo con fallas, de modo que las fallas se puedan identificar y rectificar de inmediato
  • Las opciones adicionales incluyen un fusible para brindar protección adicional contra corrientes de falla y un método de desconexión conveniente para aislar los circuitos de campo sin retirar el módulo.
  • La gama MTL SDM es compatible con las versiones anteriores de la gama MTL SD, lo que significa que los usuarios pueden actualizarse rápida y fácilmente a la gama MTL SDM la próxima vez que realicen actualizaciones de mantenimiento y aprovechar estas excelentes características nuevas.
  • Circuito híbrido multietapa
  • Corriente de sobrevoltaje máxima de 20 kA 
  • Gama de capacidades nominales de voltaje que se adapta a todas las aplicaciones de E/S de procesos
  • Intrínsecamente seguro
  • Certificación ATEX e IECEx
  • 10 años de garantía
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Para obtener información sobre pedidos, utilice el siguiente enlace para visitar la página de recursos de esta familia de productos y consulte el encabezado "Catálogos".
Descargar enlaces
X
Download Close