Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

dispositivo de protección de sobretensiones serie PSPD

El equipo de TI delicado requiere una protección contra sobretensiones potente. El PSPD está diseñado específicamente teniendo en cuenta las necesidades de protección contra sobretensiones del centro de datos. Los contactos de relé tipo C permiten el monitoreo remoto de su protección contra sobretensiones a través de su software de administración de edificios. Con costos de mantenimiento reducidos y filtrado incorporado, el PSPD es una solución de protección contra sobretensiones para todo el centro de datos a un precio adecuado para su presupuesto. 

Monitoree la sobrecarga con su sistema de gestión de edificios

Los contactos de relé tipo C permiten que el PSPD se integre en el sistema de administración que ya utiliza para que pueda monitorear de forma remota el estado de su protección contra sobretensiones.

Opción de filtrado de bajo costo

Los dispositivo de protección de sobretensiones con filtro no tienen que ser costosos. Obtenga la protección del filtrado EMI/RFI en un tamaño compacto y asequible.

Tenga acceso a una representación visual de la salud de su protección contra sobretensiones

Luces indicadoras de estado LED de un vistazo para todas las fases, incluyendo el neutro a tierra.

Los MOV con protección térmica ofrecen más seguridad y menos peso

No se arriesgue a condiciones potencialmente inseguras ni daños causados por el humo de los MOV tradicionales. Eaton utiliza MOV con protección térmica como su componente de supresión de sobretensión, que se desconecta automáticamente cuando se somete a condiciones anormales.

Reduzca las sobretensiones peligrosas y los costos de mantenimiento

Todas las unidades PSPD están selladas en fábrica sin piezas que pueda cambiar el usuario. Esto elimina los costos de mantenimiento y, a su vez, protege los equipos delicados de las irregularidades de potencia que pueden dañarlos.
Especificaciones

Especificaciones del producto

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE SOBRETENSIÓN POR FASE

Capacidades nominales de 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 y 400 kA disponibles

CORRIENTE DE DESCARGA NOMINAL

20 kA

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (SCCR)

200 kA

TIPO DE SPD

Paquete de características básicas: Tipo 1 (también se puede utilizar en aplicaciones tipo 2)

Estándar con los paquetes de características de contador de sobretensión: Tipo 2

FRECUENCIA DE ENTRADA

50/60 Hz

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

De -40 °C a +50 °C

De -40 °F a +122 °F

HUMEDAD DE OPERACIÓN

Del 5 % al 95 %, sin condensación

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES DE AGENCIAS

Dispositivo con homologación UL 1449, cuarta edición

UL 1283, séptima edición (solo SPD tipo 2)

Certificación CSA

GARANTÍA

10 años, 15 años con registro de producto

MONOFÁSICO DIVIDIDO
TRIFÁSICO EN ESTRELLA
DELTA TRIFÁSICO
TENSIONES DEL SISTEMA DISPONIBLES (V CA)
MONOFÁSICO DIVIDIDO

120/240

TRIFÁSICO EN ESTRELLA

120/208

230/400

277/480

DELTA TRIFÁSICO

240

480

MODOS DE PROTECCIÓN
MONOFÁSICO DIVIDIDO

L-N

L-G

L-L

N-G

TRIFÁSICO EN ESTRELLA

L-N

L-G

L-L

N-G

DELTA TRIFÁSICO

L-G

L-L

Descargar enlaces
X
Download Close