Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

Serie SP1 de Eaton

El protector contra sobrevoltajes SP1 de Eaton tiene una huella compacta de 50 kA por fase, con boquilla moldeada de 1,27 cm (1/2 in) y kit de montaje en riel DIN opcional que facilita la instalación de este dispositivo de protección contra sobrevoltajes en puntos de uso, paneles de control, centros de carga y panel de distribución pequeño (hasta 200 amperios). Con una clasificación de descarga nominal de 20 kA y una clasificación VPR baja, el dispositivo de protección contra sobrevoltajes SP1 de Eaton es un dispositivo de sobrevoltajes de 4.ª edición UL 1449 que proporciona una protección confiable y rentable contra sobrevoltajes.

Hecho para cualquier entorno

Un gabinete NEMA 4x compacto resistente a los rayos UV significa que este dispositivo de protección contra sobrevoltaje puede utilizarse en aplicaciones en interiores o exteriores

Acceda visualmente al estado de su protección

Un indicador de estado LED proporciona un vistazo del estado de protección contra sobrevoltajes con una luz indicadora azul.

Opciones de montaje para cualquier aplicación

La huella compacta del SP1, la boquilla moldeada de 1,27 cm (1/2 in) y el kit de montaje en riel DIN opcional hacen que este dispositivo de protección contra sobrevoltajes sea fácil de instalar en cualquier lugar que lo necesite.

Videos de sobrevoltaje relacionados

    Especificaciones

    Especificaciones del producto

    CALIFICACIÓN
    CAPACIDAD DE CORRIENTE DE SOBREVOLTAJE POR FASE
    CALIFICACIÓN

    50 kA

    CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA
    CALIFICACIÓN

    20 kA: SP1-240S, 280Y, 480Y, 240D y 480D

    10 kA: SP1-600Y, 600D

    CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (SHORT-CIRCUIT CURRENT RATING SCCR)
    CALIFICACIÓN

    200 kA

    TIPO SPD
    CALIFICACIÓN

    Tipo 1

    (también se puede utilizar en aplicaciones tipo 2)

    FRECUENCIA DE POTENCIA DE ENTRADA
    CALIFICACIÓN

    50/60 Hz

    AMBIENTAL DEL GABINETE
    CALIFICACIÓN

    NEMA 4

    TEMPERATURA DE OPERACIÓN
    CALIFICACIÓN

    -20 °C a 50 °C

    (-4 °F a 122 °F)

    HUMEDAD DE OPERACIÓN
    CALIFICACIÓN

    5 a 95 %, sin condensación 

    ALTITUD OPERATIVA
    CALIFICACIÓN

    Hasta 5000 m (16 000 ft)

    FASE DIVIDIDA ÚNICA
    CONEXIÓN ESTRELLA WTRIFÁSICA
    DELTA TRIFÁSICA
    VOLTAJES DEL SISTEMA DISPONIBLES (V CA)
    FASE DIVIDIDA ÚNICA

    120/240

    CONEXIÓN ESTRELLA WTRIFÁSICA

    120/208

    277/480

    347/600

    DELTA TRIFÁSICA

    240

    480

    600

    MODOS DE PROTECCIÓN
    FASE DIVIDIDA ÚNICA

    L-N

    L-L

    CONEXIÓN ESTRELLA WTRIFÁSICA

    L-N

    L-L

    DELTA TRIFÁSICA

    L-G

    L-L

    Voltaje operativo continuo máximo (MCOV)

    SP1-240S

    150 L-N

    300 L-L

    SP1-208Y

    150 L-N

    300 L-L

    SP1-408Y

    320 L-N

    640 L-G

    SP1-600Y

    420 L-N

    840 L-G

    SP1-240D

    300 L-G

    300 L-L

    SP1-480D

    640 L-G

    640 L-L

    SP1-600D

    840 L-G

    840 L-L

    Clasificaciones de protección de voltaje de 3.ª edición ANSI/UL 1449

    L-N
    L-G
    L-L
    SP1-240S
    L-N

    600

    L-G

    N/A

    L-L

    1000

    SP1-208Y
    L-N

    600

    L-G

    N/A

    L-L

    1000

    SP1-408Y
    L-N

    1200

    L-G

    N/A

    L-L

    2000

    SP1-600Y
    L-N

    1500

    L-G

    N/A

    L-L

    2500

    SP1-240D
    L-N

    N/A

    L-G

    1000

    L-L

    1000

    SP1-480D
    L-N

    N/A

    L-G

    2000

    L-L

    2000

    SP1-600D
    L-N

    N/A

    L-G

    2500

    L-L

    2500

    Descargar enlaces
    X
    Download Close