El dispositivo de protección contra sobrevoltajes integrado de la serie SPD de Eaton ofrece la protección contra sobrevoltajes más avanzada para la integración directamente en los conjuntos eléctricos de Eaton. Con una pantalla remota disponible y el voltaje disipado más bajo posible, este dispositivo de sobrevoltaje brinda una protección superior a los paneles, tableros de distribución, conmutadores de transferencia automática, enchufes de bus, centros de control de motores y subestaciones de control de Eaton.
Capacidades nominales de 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 y 400 kA disponibles
20 kA
200 kA
Paquete de características básicas: Tipo 1 (también se puede utilizar en aplicaciones tipo 2)
Estándar con paquetes de características de contador de sobrevoltaje: Tipo 2
50/60 Hz
-40 °C hasta +50 °C
-40 °F hasta +122 °F
5 % hasta 95 %, sin condensación
Componente reconocido por 4.ª edición UL 1449 para EE. UU. y Canadá
UL 1283, 7.ª edición (solo los SPD tipo 2)
10 años
120/240
120/208
127/220
230/400
277/480
347/600
240
480
600
120/240
L-N
N-G
L-G
L-L
L-N
N-G
L-G
L-L
L-G
L-L
L-N
N-G
L-G
L-L