Descargar documento () de 20

Productos de clavija y manga Arrow Hart IEC 60309

La línea completa de dispositivos Pin & Sleeve de Arrow Hart ofrece una construcción robusta de nylon, un diseño robusto con componentes resistentes a la corrosión para un rendimiento eléctrico duradero. El sello impermeable impermeable proporciona protección IP69K para que pueda sentirse seguro incluso en los ambientes de lavado más intenso.

pin-and-sleeve-IP69K-testing-3000.jpg

¿Qué significa IP69K?

Las clasificaciones con grado de protección (IP) definen la eficacia de un producto para evitar que objetos extraños entren durante el uso. El “6” en IP69K se refiere a la protección externa contra partículas sólidas y significa que un producto es completamente hermético al polvo. El “9” se refiere a la protección contra líquidos y pulverizaciones de alta presión de rango cerrado. La “K” se aplica a la alta temperatura del agua utilizada. La combinación resulta en una excelente solución para aplicaciones industriales pesadas y ambientes de lavado pesado, lo que hace que nuestros dispositivos Pin & Sleeve de Arrow Hart sean perfectos para aplicaciones de alimentos y bebidas.

IP69K-test-3000.jpg

Cómo funcionan las pruebas IP69K

Para obtener una clasificación de protección IP69K, un chorro de agua fuerte se dirige al dispositivo desde 4 direcciones y para lograr la clasificación no debe tener ningún efecto perjudicial. El tiempo de prueba es de 2 minutos.

Configuraciones de Pin & Sleeve

Se utiliza una "cara de reloj" para representar la posición de contacto de conexión a tierra para todos los conectores hembra y receptáculos. Con el chavetero en la parte inferior, el contacto hembra de conexión a tierra aparecerá en una de las posiciones de doce "horas". Para identificar el voltaje del sistema, identifique el color de la cubierta y la ubicación horaria del conector o tomacorriente de conexión a tierra del receptáculo.
Arrow Hart Buyers Guide G-07

Mire el video

Los dispositivos Pin & Sleeve presentan una construcción de nylon resistente y un diseño resistente con componentes resistentes a la corrosión para un rendimiento eléctrico duradero.

 

Dispositivos Pin & Sleeve Arrow Hart
diseñado para abordar aplicaciones de lavado a alta presión y alta temperatura

Características principales

  • El sello impermeable proporciona protección IP69K para que pueda sentirse seguro incluso en los ambientes de lavado más intenso
  • Los contactos de latón con recubrimiento de níquel ofrecen protección de larga duración contra la corrosión.
  • Los dispositivos Pin & Sleeve cumplen o superan los rigurosos requisitos de estanqueidad IEC 309-1 y 309-2, y como tales son interconectables con todos los demás dispositivos IEC 309 no peligrosos
  • Entrada de cable NPT roscada que proporciona medios eficientes para conectar tuberías portacables flexibles o empuñaduras de malla de alambre
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close