Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

dispositivos con seguro de media vuelta herméticos Arrow Hart

Los dispositivos con seguro de media vuelta herméticos Arrow Hart de Eaton utilizan un diseño único y robusto y materiales superiores para proporcionar seguridad hermética en ambientes agresivos.

pin-and-sleeve-IP69K-testing-3000.jpg

What do IP66 & IP67 mean?

Ingress Protection (IP) ratings define how effective a product is at preventing foreign objects from intruding during use. The first “6” in IP66 and IP67 refers to external protection from solid particles and signifies that a product is completely dust-tight. The second “6” in IP66 refers to protection from liquids from high-pressure spray downs for 3 minutes. The “7” in IP67 refers to protection from liquids in temporary submersion in water. Arrow Hart’s watertight plugs and connectors meet IP67 ratings when fully mated, and our receptacles meet IP66 ratings when the flip lid is completely closed and when a plug is fully mated. These combinations result in an excellent solution for heavy industrial applications and washdown environments making our Arrow Hart’s watertight devices perfect for food and beverage applications

nema-environmental-ratings.jpg

What are NEMA environmental ratings?

NEMA environmental ratings refer to an enclosure’s ability to prevent liquid and solid particles from entering a device while in use. Eaton’s Arrow Hart watertight devices meet NEMA ratings for Type 3R, 4, 4X, 6, 6P and 12 meaning that they’re completely Rainproof, Watertight, protect from windblown dust and have Corrosion Resistant features. 

Soluciones innovadoras para aplicaciones impermeables

Los dispositivos herméticos proporcionan una conectividad segura y confiable en los entornos interiores y exteriores más hostiles, incluidos los lugares húmedos, la pulverización a alta presión, la exposición a UV y al ozono, y el contacto prolongado con productos químicos y aceites.
dispositivos con seguro de media vuelta herméticos Arrow Hart
cuentan con un diseño único y un sistema de sellado que proporciona un sello impermeable multipunto IP67

Características principales

  • El exterior elastomérico Santoprene™ con innovador sistema de sellado triple proporciona un rendimiento impermeable que es resistente a los químicos y a los ambientes de lavado intenso
  • Hojas, contactos y tornillos terminales chapados en níquel que proporcionan resistencia a la corrosión
  • Los enchufes y los conectores tienen interiores de polipropileno reforzado con vidrio que proporcionan resistencia y durabilidad, y cuando se acoplan tienen una clasificación de estanqueidad NEMA 4X e IP67
  • Los receptáculos tienen carcasas exteriores de nailon reforzado con fibra de vidrio y cubiertas accionadas por resorte resistentes a impactos en ambientes agresivos y una clasificación NEMA 4X impermeable cuando las cubiertas están cerradas o cuando se acoplan con un enchufe impermeable
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close