Descargar documento () de 20
  • vcom primary

    Gestión de automatización de alimentadores

    La gestión automatización de alimentadores (FAM) de Eaton es una solución de software avanzada que se centra en funciones de red autorrecuperable como FLISR (ubicación de fallas, aislamiento, restauración de servicios) y está diseñada para reducir las métricas de SAIDI y SAIFI al reducir significativamente las interrupciones sostenidas a través de operaciones de conmutación inteligente automatizada.
    Comuníquese con nosotros

La gestión de automatización de alimentadores (FAM) de Eaton convierte los cortes sostenidos en interrupciones momentáneas

FAM de Eaton es una solución de resolución de servicio de aislamiento de localización de fallas (FLISR) que permite que las empresas de servicios públicos reduzcan rápidamente la duración de las interrupciones de servicio para los clientes con un alimentador afectado, al restablecer muchos de estos servicios en menos de dos minutos, y algunos en apenas 30 segundos. Mire el video para obtener más información.

Los videos de capacitación básica y consejos profesionales están disponibles para ayudarlo a comprender y usar las características de nuestra solución de administración de automatización de alimentadores.

Restauración más rápida para un mejor rendimiento del sistema

Realiza restauraciones de servicio en aproximadamente 30 segundos a 2 minutos, lo que reduce significativamente el tiempo de interrupción, SAIDI y SAIFI.

El software de gestión de automatización de alimentadores (FAM) ofrece lo siguiente:

GESTIÓN DE FALLAS
Detecta y aísla rápidamente las fallas para que las secciones de carga no afectadas puedan restaurarse a través de alimentadores con capacidad
GESTIÓN DE VOLTAJE
Detecta situaciones de pérdida de voltaje y puede aislar esas secciones de línea del alimentador, de modo que las secciones no afectadas puedan restaurarse
GESTIÓN DE CARGA
Monitorea continuamente la carga en el sistema para ayudar a prevenir la sobrecarga en el caso de un evento
INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE ENERGÍA DISTRIBUIDA

Permite la integración de recursos de energía distribuida en el sistema y comprende el flujo de corriente bidireccional

Incluso puede ayudar a controlar esos recursos y administrar a qué alimentadores están conectados

VARIOS PROTOCOLOS ABIERTOS
El sistema de automatización no está bloqueado en un formato patentado
COMUNICACIÓN FLEXIBLE
El sistema puede aprovechar las redes de comunicación existentes sin necesidad de establecer una red nueva o separada para la automatización
INTEGRACIÓN FÁCIL DE DISPOSITIVOS
En los menús desplegables, hay controles de muchos fabricantes diferentes disponibles para integrar estos dispositivos fácilmente en el sistema. Esta característica significa que el software FAM no bloquea la utilidad para un solo proveedor. También agregamos nuevos dispositivos al sistema a pedido para que el sistema de automatización esté preparado para el futuro a medida que se desarrollan nuevos dispositivos.
TOPOLOGÍAS DINÁMICAS
No necesita estar en una topología "normal" para funcionar correctamente; esto significa que el software FAM puede responder en muchas situaciones diferentes ante una serie de fallas diferentes
Configuración simple
Hace que la configuración del sistema FAM sea sencilla y permite que las empresas de servicios públicos sean verdaderamente propietarias de su sistema de automatización
CAPACITACIÓN MÍNIMA PARA INSTALADORES Y OPERADORES

Un sistema de restauración completamente automático que requiere muy poca interacción con los operadores

Se adapta a las prácticas de trabajo actuales de la empresa de servicios públicos y se puede desactivar mediante comandos de campo como etiqueta de línea directa o modo local o mediante comandos del operador

SIMULADOR INCORPORADO

La misma lógica que alimenta el motor de automatización en una máquina de simulación FAM también alimenta la máquina de producción FAM

Las pruebas realizadas en simulación pueden reflejar con precisión cómo funcionará el sistema de producción

Esto es muy diferente de los sistemas distribuidos en los que un simulador solo puede aproximarse a lo que podría suceder porque cada dispositivo/agente opera de manera semiindependiente en esos tipos de sistema, y el simulador siempre funciona en una PC, no en el hardware real.

ESCALABLE

Puede implementarse para controlar un sistema de tan solo dos dispositivos y ha funcionado en sistemas de más de 800 dispositivos de tamaño

La configuración simple hace que FAM sea muy escalable, pero también fácil de mantener a medida que evoluciona la infraestructura de servicios públicos

SEGUIMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN CENTRALIZADO

Dado que todos los datos de un sistema FAM llegan a una ubicación centralizada, todos se registran, se marcan con hora y se almacenan en esa ubicación

Esto facilita la comprensión de lo que sucedió con los informes y eventos de registro legibles por humanos

Esto permite aplicar un sistema de mejora continua en el sistema de automatización para que pueda optimizarse y funcione tal como la empresa de servicios públicos lo desea

REDUNDANCIA OPCIONAL
FAM tiene un sistema opcional de espera en caliente completamente redundante, de modo que si algo le sucediera a la máquina primaria, la máquina secundaria podría reemplazarla y tomar el control del sistema
SEGURIDAD

FAM se ha sometido a pruebas y evaluaciones de seguridad exhaustivas para garantizar que cumpla con las más recientes prácticas recomendadas de ciberseguridad

FAM usa Active Directory de Windows para la autenticación y vincula la autorización específica de roles en función de esa autenticación

Esto permite que diferentes usuarios y grupos accedan al sistema, pero solo permite que aquellos con los privilegios correctos realicen modificaciones

Todas las modificaciones se rastrean y registran

Requisitos

SISTEMA OPERATIVO

Windows 7 SP1

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows 10

Windows Server 2016

Windows Server 2019

WINDOWS 7 SP1 WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWSS 10, WINDOWS SERVER 2016
x64
VELOCIDAD DE MEMORIA
1333 MHz 
CAPACIDAD DE MEMORIA
8 GB
VELOCIDAD DE CPU
Compatible con Intel de 2.2 gigahertz
TAMAÑO DE UNIDAD DEL SERVIDOR
500 GB
TIPO DE UNIDAD DEL SERVIDOR
SATA para un mejor rendimiento o RAID si se requiere persistencia de datos.
ADAPTADOR DE RED
Adaptador de red Gigabit doble
X
Download Close

Videos de capacitación básica de la gestión de automatización de alimentadores

    Videos de consejos profesionales de la gestión de automatización de alimentadores

      Comuníquense conmigo

      Al enviar este formulario, acepto que los datos personales que proporciono se pueden compartir con Eaton, los socios de canal y los proveedores externos que trabajan en nombre de Eaton de acuerdo con la Política de privacidad de Eaton y en cumplimiento con las leyes de privacidad de datos aplicables.
      Acepto recibir información periódicamente acerca de los productos, las promociones y las noticias de Eaton. Entiendo y acepto que Eaton utilizará mis datos para personalizar las comunicaciones de mercadotecnia. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento para recibir comunicaciones de mercadotecnia.