Descargar documento () de 20
Soluciones para sistemas de automatización de redes eléctricas

Control de bancos de capacitores CBC-8000

El control de banco de capacitores de la serie CBC-8000 de Eaton está diseñado específicamente para operar capacitores de alimentación de distribución de servicios públicos. Al ofrecer mayor seguridad, instalación simplificada, capacitación reducida y menor costo de propiedad, el control altamente flexible puede implementarse fácilmente en esquemas de automatización avanzados como el control integrado de volt/VAR Yukon de Eaton, SCADA y sistemas de administración de la distribución. El control del banco de capacitores CBC-8000 es una de las soluciones del sistema de automatización de redes de Eaton.

Productividad
Configuración remota y administración de firmware
Calidad
Mejor calidad del suministro eléctrico
Fáciles de instalar
Preconfigurado para que coincida con la configuración existente

Características principales

  • Los controladores modulares y económicos admiten funcionalidad independiente y una variedad de configuraciones de comunicación
  • Listo para el sitio: Diseñado para integrar fácilmente una variedad de radios y módems de comunicación; se adquiere con la opción de radio integrada en fábrica o como una unidad lista para la instalación de la radio por separado
  • Mediciones trifásicas de calidad del suministro eléctrico
  • Algoritmo de control de voltaje para abordar las violaciones de voltaje del alimentador
  • Algoritmo kVAR para optimizar el factor de potencia al objetivo seleccionable por el usuario
  • Altamente configurable: Se puede programar mediante el software de configuración ProView NXG, configurado mediante el panel frontal de control o con la aplicación de gestión de flotas de Yukon de Eaton.

Mantener la estabilidad de la red durante eventos inesperados

El control CBC-8000, que monitorea cada aspecto del estado de un sitio, facilita una mayor eficiencia energética, una mayor productividad y una mejor calidad de la energía. Cada control tiene la capacidad de actuar como un dispositivo de comunicación independiente o bidireccional con funciones avanzadas de automatización de distribución y una oferta sólida de modos a prueba de fallas que permiten a una empresa de servicios públicos mantener la estabilidad de la red durante períodos inesperados de tiempo de inactividad de la red de comunicación.

Entradas analógicas para mayor precisión

Monitorear todos los aspectos del estado del sitio, con monitoreo completo de los voltajes, las corrientes, la potencia reactiva y los armónicos del sistema trifásico, así como de la corriente por el neutro del banco de capacitores. Las mediciones se realizan a través de entradas analógicas para obtener mayor exactitud.

Soluciones para servicios públicos de Eaton

A medida que el mundo se esfuerza por la descarbonización, la descentralización y la digitalización de la energía, aporta nuevas complejidades a la industria de los servicios públicos. Adaptarse al panorama energético en evolución significa actualizar y modernizar sus soluciones para que pueda avanzar en la transición energética hacia un mundo más sostenible y electrificado. Con más de 100 años de experiencia en ingeniería eléctrica, soluciones digitales innovadoras y experiencia en toda la generación, transmisión y distribución, Eaton puede ayudarlo a llegar allí.

Especificaciones

Detalles

AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Cada vez más, las empresas de servicios públicos también están buscando productos para gestionar los voltajes del sistema de distribución a fin de reducir la demanda y el consumo de energía y obtener ahorros energéticos significativos. 

Las estrategias de reducción de voltaje de conservación (CVR) reducen la demanda y el consumo de energía sin sacrificar la calidad de la energía de voltaje del cliente según los estándares establecidos.

Los beneficios operativos son mejoras en la eficiencia energética y los voltajes del sistema en el sistema de distribución. 

Los beneficios para el negocio incluyen un mayor porcentaje de energía entregada a los clientes que pagan, el aplazamiento de inversiones en plantas de generación de punta y sus costos, y una reducción en el impacto ambiental de la distribución de energía.

MONITOREO TRIFÁSICO

Admite corriente de voltaje trifásico, factor de potencia y puntos de monitoreo de armónicos.

Permite a las empresas de servicios públicos monitorear y evaluar la calidad de la energía para cada cliente de empresas de servicios públicos y habilitar aplicaciones de automatización.

MAESTRO DNP Funciona con sensores DNP de terceros, como el sensor óptico Grid Advisor de Eaton, que tiene una precisión de voltaje y corriente de +/- 0,5 % sin pérdida de exactitud o precisión en todo el rango de medición y temperatura
ALGORITOS DE CONTROL

Cada control es un dispositivo robusto con múltiples funciones que se puede implementar como un control operativo independiente, o un dispositivo de comunicación remota con ajustes de seguridad de  comunicaciones locales. 

Los algoritmos de control incluyen tiempo, temperatura, voltaje, corriente, Kvar, anulación SCADA y operación remota.

GENERACIÓN DISTRIBUIDA

A medida que aumenta la generación de distribución (DG), las empresas de servicios públicos necesitan controles que puedan funcionar correctamente en función del flujo de energía y la fuente de generación. 

El control CBC-8000 tiene una serie de algoritmos para abordar las desafiantes condiciones que causa la generación distribuida. 

El modo de cogeneración evita las operaciones incorrectas cuando la DG está activa.

LISTO PARA EL SITIO

El control CBC-8000 está diseñado para integrar fácilmente una variedad de radios y módems de comunicación.

Las empresas de servicios públicos pueden adquirir el control CBC-8000 con la opción de radio integrada en fábrica o como una unidad lista para la instalación de la radio por separado.

El equipo se puede preprogramar en la fábrica con el archivo de configuración de su empresa de servicios públicos para lograr la máxima simplicidad de instalación.  

CONFIGURACIÓN El control CBC-8000 es un control altamente configurable que se puede programar mediante el software de configuración ProView NXG, configurado mediante el panel frontal de control o con la aplicación de gestión de flotas de Yukon de Eaton.
GESTIÓN DE FLOTAS

El software del conjunto de gestión de IED (IMS) admite completamente tanto el control del banco de capacitores CBC-8000 como el control del regulador de voltaje CL-7 , y es una solución perfecta para las empresas de servicios públicos que necesitan gestionar el firmware, la configuración y el acceso del usuario. 

El software IMS mejora la productividad mediante la automatización de procesos que anteriormente se realizaban al enviar técnicos al campo.

Las empresas de servicios públicos pueden enviar y actualizar archivos y realizar un registro de auditoría de quién accede a la configuración, y la modifica, o instala el firmware

Descargar enlaces
X
Download Close