Descargar documento () de 20

Regulador de voltaje aéreo unifásico

Los reguladores de voltaje de la serie Cooper Power de Eaton proporcionan una regulación de voltaje de vanguardia mediante el uso del control de regulador de voltaje CL-7 avanzado y cambiadores de derivación Quik-drive. La combinación de tecnología de control avanzada y el aparato cambiador de derivación de respuesta rápida es incomparable en la industria. 

Tecnología de regulación de voltaje de vanguardia
Satisface las necesidades de un mundo de redes inteligentes
Control CL-7 avanzado
Se integra ahora y en el futuro
Cambiador de derivación Quik-Drive
Cambiador de derivación más avanzado y rápido de la industria

Características principales

  • Regulación de voltaje de 32 pasos (aproximadamente 5/8 % por pasos) hasta un máximo de ± 10 % en bancos conectados en estrella
  • Control de regulador de voltaje avanzado compatible con SCADA CL-7
  • Cambiadores de derivación Quik-drive: 32 pasos en menos de 10 segundos
  • Las capacidades de voltaje están disponibles desde 2400 voltios (60 kV de BIL) hasta 34 500 voltios (200 kV de BIL) para sistemas de 60 Hz y 50 Hz
  • Experiencia y soporte de productos sin igual en la industria

Regulación de voltaje de paso avanzada para cumplir con los requisitos de calidad de la energía

Los reguladores de voltaje proporcionan regulación en 32 pasos (aproximadamente 5/8 % por pasos) para un máximo de ± 10 % en bancos conectados en estrella.

Tecnología líder de la industria

La velocidad del cambiador de derivación Quik-Drive patentado junto con las capacidades únicas del limitador de voltaje del control CL-7 permiten la respuesta más rápida disponible para oscilaciones de voltaje extremas.

Control de regulador de voltaje CL-7 avanzado

El control del regulador de voltaje CL-7 satisface las necesidades de los planificadores de sistemas actuales y futuras con componentes SCADA integrados y funciones en constante evolución.

Ahorros de energía, calidad de energía y administración de activos

Los reguladores de voltaje de la serie Cooper Power de Eaton forman parte de una cartera integral de administración de energía, un elemento integral en la operación de la Red eléctrica más inteligente, y están respaldados por soporte técnico experto.
Especificaciones

Detalles del regulador de voltaje de paso monofásico

REGULACIÓN DE VOLTAJE

  • 32 pasos de regulación en un paso de 5/8 %  hasta un total de 10 % de aumento de voltaje a 10 % de reducción de voltaje 

CAPACIDADES DE VOLTAJE

  • 2400 voltios (60 kV de BIL) a 34 500 voltios (200 kV de BIL) para sistemas de 60 Hz y 50 Hz

NORMAS

  • Norma C57.15-2009 del IEEE 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

  • Control CL-7
  • Cambiador de derivación Quik-Drive que opera 32 pasos en menos de 10 segundos
  • Indicador de posición hecho de polímero resistente a la corrosión
  • Placas de identificación grabadas con láser (2)
  • Orejetas de elevación
  • Válvula de drenaje de aceite y dispositivo de muestreo
  • Conexión superior de la prensa de filtro
  • Indicador de nivel de aceite
  • Disposiciones de montaje del supresor de derivación
  • Bujes, paso lento alto con conectores de abrazadera
  • Disposiciones de reducción de pernos
  • Soportes de montaje tipo polo (tamaños de KVA más pequeños)
  • Base de montaje (tamaños de KVA más grandes)
  • Supresor en serie externo
  • Válvula de alivio de presión automática
  • Orificio de inspección manual
  • Cable de control con terminales de conexión rápida
  • Dispositivo de protección de sobrecarga alta
  • Transformador de corrección de relación
  • Interruptores límite de carrera ADD-AMP

ACCESORIOS OPCIONALES

  • Supresores de derivación
  • Cables de control de hasta 36 metros (120 pies) de largo
  • Conectores de buje de horquilla NEMA de 4 orificios
  • Placas de identificación en idiomas alternativos y unidades métricas
  • Transformador de potencial interno para medir el voltaje del buje de la fuente
  • Control multifásico CL-7
Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Tel: +52 33 3770 3670

Email: Ventaspowersystems@Eaton.com

Capacitación sobre el control y el regulador de voltaje

Eaton ofrece varios cursos de mantenimiento, prueba y resolución de problemas de equipos. Estos cursos, impartidos por técnicos de servicio experimentados, se realizan en las instalaciones de capacitación internas de la fábrica de reguladores de voltaje.