Descargar documento () de 20

Regulador de voltaje montado en base subterráneo

Los reguladores de voltaje montados en pedestal de la serie Cooper Power de Eaton proporcionan una regulación de voltaje de última generación al mismo tiempo que reducen los costos de instalación y preservan la estética del sitio. El regulador de voltaje montado en pedestal, junto con los transformadores pedestal y la subestación de control, se puede utilizar para crear subestaciones modulares de perfil bajo. Estas subestaciones de perfil bajo serán discretas y, por lo general, pueden instalarse sin cercos y, posiblemente, en ubicaciones de derechos de paso compartidos. Las ofertas de reguladores de voltaje montados en pedestal incluyen versiones monofásicas, 2 en 1 y 3 en 1.

Control CL-7 y cambiador de derivación Quik-Drive
Tecnología de regulación de voltaje de vanguardia
Regulador de voltaje de montaje en pedestal verdadero
Mejora de la estética con un espacio ocupado pequeño
Control CL-7 avanzado
Se integra ahora y en el futuro

Características principales

  • Regulación de voltaje de 32 pasos (aproximadamente 5/8 % por pasos) hasta un máximo de ± 10 % en bancos conectados en estrella
  • Regulación de voltaje de perfil bajo para aplicaciones de distribución subterránea
  • Gabinete de metal completo que cumple con las estrictas normas para equipos a prueba de manipulaciones
  • Barrera de metal completa que separa los compartimientos de HV y de control
  • Control de regulador de voltaje avanzado compatible con SCADA CL-7
  • Módulo de derivación disponible para diseños monofásicos

Regulación de voltaje de paso montada en pedestal para cumplir con los requisitos de calidad de la alimentación

Los reguladores de voltaje proporcionan regulación en 32 pasos (aproximadamente 5/8 % por pasos) para un máximo de ± 10 % en bancos conectados en estrella. Los reguladores de voltaje monofásicos y 3 en 1 montados en pedestal incorporan una dimensión a la planificación del sistema subterráneo al proporcionar libertad a los planificadores del sistema para mejorar la seguridad, confiabilidad y calidad de la energía en los sistemas de distribución subterráneos nuevos y existentes.

Mayor seguridad y confiabilidad

Los reguladores de voltaje montados en pedestal cumplen con las normas de la industria en cuanto a prueba de manipulaciones y proporcionan la confiabilidad constante que se espera de Eaton. El regulador de voltaje montado en pedestal proporciona toda la funcionalidad de los reguladores tradicionales montados en postes de tanques redondos y montados en subestaciones, con la conveniencia del montaje en pedestal

Costos reducidos con instalación de perfil bajo

El regulador de voltaje de montaje en pedestal multifásico proporciona una regulación de voltaje de última generación, a la vez que reduce los costos de instalación y mantiene la estética visual. Con un perfil más bajo que las instalaciones aéreas tradicionales, pueden instalarse discretamente en áreas residenciales y comerciales sensibles.

Control de regulador de voltaje CL-7 avanzado

El control del regulador de voltaje CL-7 satisface las necesidades de los planificadores de sistemas actuales y futuras con componentes SCADA integrados y funciones en constante evolución. Las características avanzadas permiten una fácil integración en un sistema habilitado para una red inteligente, porque el control regulador de voltaje CL-7 está diseñado con las características de comunicación y de la red inteligente en mente.
Especificaciones

Características del regulador de voltaje montado en base subterráneo

 

REGULACIÓN DE VOLTAJE

  • 32 pasos de regulación en un paso de 5/8 %  hasta un total de 10 % de aumento de voltaje a 10 % de reducción de voltaje 

 

CAPACIDADES DE VOLTAJE

  • 2400 voltios (60 kV de BIL) a 34 500 voltios (150 kV de BIL) para sistemas de 60 Hz y 50 Hz

 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

  • Control CL-7
  • Control multifásico CL-7 en diseños 2 en 1 y 3 en 1
  • Cambiador de derivación Quik-Drive que opera 32 pasos en menos de 10 segundos
  • Gabinete de metal completo a prueba de manipulaciones, 79 cm (31”) de profundidad y extraíble
  • Pintura “verde montada en almohadilla” estándar (Munsell 7GY3.29/1.5)
  • Barrera de metal completa que separa los compartimientos de HV y de control
  • Puerta extraíble del lado de la línea asegurada con dos pernos cautivos
  • Puerta lateral de control de apertura con candado con cierre de tres puntos
  • Varillas de retención en posición de la puerta
  • Almohadillas a tierra
  • Indicador de posición hecho de polímero resistente a la corrosión
  • Placas de identificación grabadas con láser (2)
  • Orejetas de elevación
  • Válvula de drenaje de aceite y dispositivo de muestreo
  • Conexión superior de la prensa de filtro
  • Indicador magnético del nivel de aceite
  • Compatible con manómetro de vacío y termómetro
  • Tres insertos y boquillas tipo pozo, terminaciones de 600 A o 900 A
  • Supresor en serie de aceite bajo
  • PT diferencial interno para voltaje de fuente medido
  • Válvula de alivio de presión automática
  • Cubierta del tanque atornillada
  • Cable de control con terminales de conexión rápida
  • Dispositivo de protección de sobrecarga alta
  • Transformador de corrección de relación
  • Interruptores límite de carrera ADD-AMP

 

ACCESORIOS OPCIONALES

  • Módulo de interruptor de derivación (capacidades de 550 A e inferiores, solo sistemas en estrella - aterrizada)
  • Fluido dieléctrico Envirotemp™ FR3™
  • Gabinete de 104 cm (41”) de profundidad
  • Color de revestimiento superior alternativo
  • Interruptor cambiador de derivación PT montado en placa frontal
  • Sin barrera de compartimiento
  • Manómetro de vacío
  • Contactos de presión/vacío
  • Termómetro tipo dial con o sin contactos
  • Supresores de derivación de aceite bajo
  • Placas de identificación en idiomas alternativos y unidades métricas
Descargar enlaces
X
Download Close

Capacitación sobre el control y el regulador de voltaje

Eaton ofrece varios cursos de mantenimiento, prueba y resolución de problemas de equipos. Estos cursos, impartidos por técnicos de servicio experimentados, se realizan en las instalaciones de capacitación internas de la fábrica de reguladores de voltaje.