Los capacitores all-film de media tensión, monofásicos y con fusibles de la serie Cooper Power de Eaton cuentan con las últimas innovaciones de diseño: lámina extendida, conexiones sin soldadura, sistema con fusible CLEANBREAK y hoja de papel aluminio cortada con láser. Se diseñan, fabrican y someten a prueba para cumplir o superar los requisitos de las normas ANSI/IEEE /IEC aplicables, su confiabilidad extendida proporciona un bajo costo por kvar, lo que hace que estos capacitores sean una fuente simple y económica de energía reactiva.
Voltaje (V) |
2400 - 16 500 |
| Nivel básico de aislamiento (BIL) | 95 - 200 kV |
| Kvar estándar | 100 - 1000 |
| Calificación de temperatura | Según la categoría de temperatura requerida |
| Diseño del tanque | Acero inoxidable 409, costura soldada, sin juntas, sellado herméticamente, acabado gris claro |
|
| Revestimiento del tanque | El tanque está arenado, sometido a lavado y secado industrial, con acabado primario epóxico y un sistema de recubrimiento de capa superior de uretano |
|
| Provisiones de montaje | Soportes de montaje de acero inoxidable con centro de montaje de 39,67 cm (15,62 in) estándar de la industria para intercambiabilidad de la unidad; la parte inferior de cada soporte no está pintada para conexión a tierra positiva |
| Cantidad de boquillas | 1 o 2 |
| Construcción de la boquilla | Boquillas de porcelana gris claro; templadas para alta resistencia y durabilidad y selladas herméticamente sin junta de unión molecular al tanque del capacitor |
| Resistencias de descarga internas | Provisión de seguridad integrada para disipar el voltaje terminal de acuerdo con los requisitos de IEEE e IEC |
| Tamaño de los terminales | Los terminales de ranura paralela admiten conductores de cobre o aluminio desde n.° 8 AWG sólidos hasta n.° 1 AWG trenzados |
| Cubierta de los terminales | Vía de corriente continua ininterrumpida desde los elementos hasta las cubiertas niqueladas de los terminales a través de cables conductores de servicio pesado |
| Protección de fusibles | Sistema CLEANBREAK de fusión de elemento |
| Aplicaciones | Bancos al aire libre, bancos en caja metálica, bancos de capacitores móviles y aplicaciones especiales (HVDC, SVC) |
| Protección | Protección contra desequilibrio (dif. H+) |
| IEEE | Trabajo 18 |
| IEC | 60871-1 60871-4 |
| CSA | CAN/CSA-C871-1 |
Tras una tormenta o un desastre, Eaton entiende que la seguridad y la velocidad de respuesta son todo. Puede confiar en los equipos de atención de Eaton para la planificación, la protección y la conexión.