El amplio portfolio de interruptores de caja moldeada (molded case circuit breaker, MCCB) de Eaton le proporciona seguridad y confiabilidad en todo el mundo en diversas industrias.
Nuestros MCCB le ofrecen una protección de circuito inigualable en aplicaciones de energía alternativa, comerciales, industriales, mineras y militares, ya que protegen los conductores de sobrecargas y cortocircuitos.
Estos interruptores se usan en paneles, tableros de distribución, centros de control de motores, paneles de control, arrancadores de combinación, recintos individuales y unidades enchufables de conductos de barras colectoras. Elija entre una selección de MCCB de Eaton que varían de 10 a 3000 amperios.
(PDF 16 MB)
This is the catalog describing Power Defense, Series G, Series C, specialty breakers and handle mechanisms.
Eaton ofrece el portfolio de MCCB más completo.
Diseñados para fabricantes de equipos originales de maquinaria y electricidad que prestan servicio a una amplia gama de industrias y aplicaciones, estos diseños comprobados incorporan lo último en innovación y confiabilidad, que ha sido nuestro sello distintivo desde la llegada del interruptor en la década de 1920.
Vea nuestro portfolio de MCCB a continuación.
Interruptor de caja moldeada Power Defense
El interruptor de caja moldeada Power Defense está calificado a nivel mundial en un tamaño pequeño. Ofrece unidades de disparo electrónicas de comunicación y la capacidad de generar los datos para ayudarlo a optimizar el rendimiento de sus instalaciones.
Calificación de amperaje: Entre 15 A y 2500 A
Polos: uno, dos, tres, cuatro (0 % N, 60 % N, 100 % N)
Calificación de voltaje: 240 Vac, 415 Vac, 440 Vac, 480 Vac, 525 Vac, 600 Vac, 690 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc
Interruptor de caja moldeada serie C
El interruptor serie C se introdujo originalmente en la década de 1980 y se utiliza ampliamente en paneles, tableros de distribución, centros de control de motores y aplicaciones de electroducto de Eaton. Elija de una selección de primera de unidades de disparo, que incluye interruptores termomagnéticos, electrónicos y magnéticos.
Calificación de amperaje: Entre 10 A y 2500 A
Postes: Individual, dos, tres, cuatro (0 % N, 50 % N, 100 % N)
Calificación de voltaje: 240 Vac, 415 Vac, 440 Vac, 480 Vac, 525 Vac, 600 Vac, 690 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc
Interruptor de caja moldeada serie G
El interruptor de caja moldeada serie G de Eaton ofrece un rendimiento superior del interruptor con acción de “apertura” de alta velocidad. Esta plataforma de calificación a nivel mundial ofrece a los usuarios altas capacidades de interrupción con una huella compacta y fácil configuración de campo.
Calificación de amperaje : Entre 15 A y 2500 A
Postes: Individual, dos, tres, cuatro (0 % N, 50 % N, 100 % N)
Calificación de voltaje: 240 Vac, 415 Vac, 440 Vac, 480 Vac, 525 Vac, 600 Vac, 690 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc
Interruptor de caja moldeada completo PVGard/solar
Los interruptores de caja moldeada de CC y PVGard de Eaton están diseñados para cumplir con los requisitos de rendimiento más altos y, al mismo tiempo, proporcionar numerosos accesorios para adaptarse a las diferentes especificaciones del sitio. Los interruptores de CC de hoy en día han ampliado las aplicaciones, incluidas las aplicaciones solares fotovoltaicas, las estaciones de carga de vehículos eléctricos, las baterías de almacenamiento de energía y los sistemas UPS, así como la distribución de CC comercial e industrial.
Calificación de amperaje: Entre 30 A y 600 A
Postes: Tres, cuatro
Calificación de voltaje: Entre 600 Vdc y 1000 Vdc
Interruptor de caja moldeada NZM
El portfolio de NZM de Eaton proporciona una solución de calificación a nivel mundial con una amplia oferta de interruptores, accesorios y dispositivos de desconexión de interruptor IEC, ideales para constructores de paneles y maquinarias OEM de todo el mundo.
Calificación de amperaje : Entre 15 A y 1600 A
Postes: Individual, tres, cuatro
Calificación de voltaje: 240 Vac, 415 Vac, 440 Vac, 480 Vac, 600 Vac, 690 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc, 600 Vdc, 1000 Vdc, 1500 Vdc
Interruptor de caja moldeada de generador de motor
Los usuarios aprecian el diseño personalizado y el tamaño compacto del interruptor de caja moldeada de generador de motor de Eaton. Este interruptor se creó específicamente para generadores, así como para aplicaciones de energía portátiles y temporales donde las corrientes de interrupción más bajas son frecuentes.
Calificación de amperaje: Entre 15 A y 1200 A
Calificación de voltaje: 240 Vac, 480 Vac, 600 Vac
Tipo de interruptor: FG, KG, LG, NG, VG
Interruptor de caja moldeada de minería E2
El interruptor de caja moldeada de minería E2 de Eaton ofrece una experiencia de mayor calidad y un entorno de trabajo más seguro. El diseño resistente y la confiabilidad probada para ambientes hostiles y peligrosos hacen que el MCCB de minería E2 sea el interruptor subterráneo ideal. El interruptor de minería protege todos los tamaños de cable de arrastre definidos por MSHA.
Calificación de amperaje : Entre 3 A y 2000 A
Postes: Dos, tres
Calificación de voltaje: 240 Vac, 480 Vac, 600 Vac, 1000 Vac, 1200 Vac, 250 Vdc
Marina & Interruptor de caja moldeada completo marítimo
Los interruptores de caja moldeada de la Marina y armada se someten a pruebas de vibración, son resistentes al fuego y a la humedad, y están tratados para resistir la corrosión. Los usuarios apreciarán la resistencia al choque y a los impactos, y las sencillas capacidades de personalización e instalación en el sitio. Estos interruptores están calificados para la especificación militar & QPL de la Armada o para las especificaciones marítimas.
Calificación de amperaje : 5 A = 800 A
Postes: Individual, dos, tres
Calificación de voltaje: 1125 Vac, 500 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc
Interruptor de caja moldeada de CC general
La familia de interruptores de CC de Eaton está diseñada para abordar los requisitos de rendimiento más altos y, al mismo tiempo, proporcionar una gran cantidad de accesorios que se ajustan a las diferentes especificaciones del sitio. Las aplicaciones actuales de corriente continua se han expandido para incluir sistemas fotovoltaicos solares, estaciones de carga de vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento de energía y sistemas UPS, así como distribución de CC comercial e industrial.
Calificación de amperaje: Entre 15 A y 3000 A
Postes: Individual: dos, tres, cuatro
Calificación de voltaje: 125 Vdc, 250 Vdc, 500 Vdc, 600 Vdc, 750 Vdc