Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptores para aplicación naval y marina de Eaton

Espere la calidad y confiabilidad del interruptor de caja moldeada para aplicación naval y marina de Eaton. Los interruptores para aplicación naval y marina se someten a pruebas de vibración, son resistentes al fuego y a la humedad, y están tratados para resistir la corrosión. Los usuarios apreciarán la resistencia a los golpes y a los impactos, y las sencillas capacidades de personalización e instalación en el sitio. Estos interruptores están calificados para la especificación militar & QPL de la Armada o para las especificaciones marítimas.

Durabilidad
Resistente a golpes e impactos
Calificado
QPL con especificación & militar de la Marina

Características principales del interruptor marino

  • Calificado para & la especificación militar de la Marina QPL, o para las especificaciones marinas: ABS, USCG, IEEE45, Lloyds, DNV o suplementos marinos/navales UL489.
  • Las piezas se tratan especialmente para resistir la corrosión. Hay tratamientos contra hongos y resistentes a la humedad disponibles como modificaciones para atmósferas severas.
  • Las cajas moldeadas resistentes a los golpes hechas de plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio proporcionan una resistencia mecánica muy alta (resistencia a choques e impactos), son resistentes al fuego y a la humedad, y proporcionan excelentes características dieléctricas.
  • Los interruptores navales y marinos han sido probados contra vibraciones.
  • Hay disponibles interruptores calibrados de 40 °C y 50 °C para cumplir con los entornos estándar o de alta temperatura.
  • Todos los interruptores para aplicación marina con unidades de disparo electrónicas se prueban para detectar inmunidad electromagnética y emisiones según MIL-STD-461 y -462 para eliminar la interferencia de EMI radiada o conducida.
  • Las unidades de disparo termomagnético modulares se instalan fácilmente en el campo para personalizarlas en el sitio.
  • Las bases de montaje enchufables proporcionan la capacidad de reemplazar un interruptor rápidamente sin desconectar ninguna junta de barra o cable.
Core Features Icon

La confiabilidad del grado comercial

Los interruptores de caja moldeada para aplicación naval/marina de Eaton ofrecen un diseño robusto y resistente, que le proporciona tranquilidad en aquellos ambientes agresivos susceptibles a vibraciones extremas y eventos de choque.

Cartera de productos de interruptores de caja moldeada de Eaton

Eaton fabrica una variedad de interruptores de caja moldeada diseñados para usarse en diversas industrias y condiciones. Consulte nuestra cartera de productos de MCCB.
Especificaciones

Interruptores para aplicación naval y marina

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close
Vea todos los interruptores de caja moldeada y MCCB de Eaton.