Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

250

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
250
UPC
784564140524
Product Length/Depth
4.67 in
Product Height
1.53 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
0.06 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
3/4"
Material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.