Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

80KR85

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 415 V, system C type II, 23 x 57 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
80KR85
EAN
5027590490559
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
54.85 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.