Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AD6

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, 6 A, 550 V, 80 kAIC, 1.8 Watt, 97 mm fixing centre

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AD6
UPC
051712844802
EAN
5027590491808
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
66.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.