Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

BPM125HW

Eaton Bypass Power Module (BPM), 3U, Hardwired input

General specifications

Product Name
Eaton Bypass Power Module (BPM)
Catalog Number
BPM125HW
UPC
743172087072
Product Length/Depth
26.5 in
Product Height
5.1 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
2 lb
Compliances
TAA Compliant

Especificaciones adicionales

Rack size
3U
Color
Black
Rack mounting kit
Yes
Phase (input)
Split-phase
Used with
Eaton 9170+, 9155, 9PXSP 8-10 kVA

Entrada eléctrica

Input connection
Hardwired

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com