Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

C95 CGN

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, C shape, Body, traditional cover and gasket, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
C95 CGN
UPC
784564741394
Product Length/Depth
16.1 in
Product Height
5.36 in
Product Width
5.42 in
Product Weight
9 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
C
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"
Material
Copper-free aluminum
Special features
Body, traditional cover and gasket

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.