Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

ESD6

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ESD6
UPC
051712844543
EAN
5027590498685
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
21 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.