Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

T35 ICG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, T shape, Body, integral cover and gasket, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
T35 ICG
UPC
662277021432
Product Length/Depth
6.33 in
Product Height
1.9 in
Product Width
1.74 in
Product Weight
0.64 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Especificaciones del producto

Shape
T
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Material
Copper-free aluminum
Special features
Body, integral cover and gasket

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.