Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

TBC10

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TBC10
EAN
5027590513067
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
88.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.