Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TBC16
16A, AC 660 V, DC 460 V,27x129mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TBC16
EAN
5027590513074
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
89.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.