Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cajas eléctricas ensambladas / pre-fabricadas

Ensamblajes personalizados a pedido PRE-formance

Los ensamblajes personalizados de PRE-formance de la división Crouse-Hinds de Eaton consisten en nuestra amplia línea de soportes, cajas, marcos para empotrar, dispositivos de cableado, conectores a presión y otros accesorios de cableado de derivación.

Puede pedirse con dispositivos, conductores y accesorios de cables, o conectores o arandelas de yeso o placa de protección del dispositivo de cableado. Ensamblado a partir de componentes en existencia para cumplir con requisitos de trabajo estrictos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL
  • Certificación cUL
  • Archivo UL n.° E-23156

Características de diseño

  • Productos prefabricados ensamblados a pedido para aplicaciones AC/MC y EMT
  • Opciones a elección de la amplia línea de soportes de montaje, cajas, marcos para empotrar, dispositivos de cableado, conectores a presión y otros accesorios de cableado de derivación asociados de la serie Crouse-Hinds de Eaton
  • Incluye tornillo de conexión a tierra y cable en espiral trenzado, o cable en espiral sólido instalado en la caja
  • Puede pedirse con dispositivos, conductores y accesorios de cables, o conectores o arandelas de yeso o placa de protección del dispositivo de cableado
  • Ensamblado a partir de componentes en existencia para cumplir con requisitos de trabajo estrictos
  • La entrega en el lugar de trabajo de ensamblajes personalizados reduce las devoluciones y el desecho de materiales

Materiales estándar

  • Cajas: lámina de acero pregalvanizado
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close

Solución prefabricada PRE-formance de la serie Crouse-Hinds