Descargar documento () de 20
Energía de respaldo UPS

UPS marítimo Eaton 93PS

Proteja lo más importante para usted y su empresa: su tripulación, carga/carga útil y reputación de la empresa. El UPS 93PS marino de Eaton está diseñado para hacer todo esto, una medida de seguridad que mantiene el funcionamiento de su empresa en un entorno marino exigente. Eaton diseñó el UPS 93PS marino para que sea el UPS más fácil de implementar, menos trabajoso de mantener y más económico de operar.

Aprobaciones
DNV-GL
Potencia nominal
De 8 a 40 kW
Eficiencia
96 %

El más fácil de implementar.

El 93PS marino de Eaton es fácil de incorporar al diseño e instalar gracias a la proteccion contra inversion de corriente (backfeed) y los fusibles incluidos en la linea de Bypass como tambien a las opciones para usar transformadores internos preinstalados y probados en fábrica, que pueden reducir la huella y el trabajo de cableado en un 50 %. También está diseñado para ahorrar espacio a bordo y tiene la mejor huella y densidad de potencia de su clase de cualquier UPS en su rango de potencia.

Mantenimiento sin esfuerzo.

El UPS 93PS marino de Eaton incluye una variedad de características que facilitan la implementación, la administración y el mantenimiento por parte de los constructores de barcos y la tripulación. Estas incluyen administración y monitoreo remotos configurables; cobertura mundial de los equipos de servicio de Eaton disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana; y capacitación y herramientas para permitir un servicio autónomo, como módulos de potencia directamente intercambiables y servicio completamente frontal, lo que significa que el mantenimiento puede completarse en minutos.

Funcionamiento económico.

La gama del 93PS marino de Eaton cuenta con tecnologías de Eaton líderes en el mercado para dar a la industria las calificaciones de eficiencia más altas del 96 % y permitir el costo total de propiedad más bajo. Elegir el UPS más reciente en lugar de una unidad heredada puede proporcionar hasta un 40 % de ahorro en operaciones, lo que reduce la huella de carbono de un barco en el equivalente a 400 barriles de diésel marino por UPS.

Tecnologías para ahorro de energía de Eaton

Controle los costos usando las tecnologías para ahorro de energía de Eaton
Especificaciones

Especificaciones técnicas del UPS 93PS marino de 8 a 40 kW de Eaton

UPS 93PS marino de 20 kW de Eaton

UPS 93PS marino de 20 kW de Eaton

Fases de Entrada/salida  
3:3 
Rango de potencia 
 

8-20 kW
Cantidad de módulos de potencia  
1
Niveles de voltaje disponibles (Fase a Fase) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V,  440 V, 480 V, 690 V

UPS 93PS marino de 40 kW de Eaton

UPS 93PS marino de 40 kW de Eaton

Fases de Entrada/salida 
3:3 
Rango de potencia 
 

8-40 kW
Cantidad de módulos de potencia  
2
Niveles de voltaje disponibles (Fase a Fase) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V

Imágenes del producto

Descargar enlaces
X
Download Close