Evite los problemas causados por la activación de disyuntores con el sistema de gestión energética (Energy Management System, EMS) de Eaton, que viene integrado en unidades de distribución de energía trifásicas y paneles de energía remotos en su equipo de distribución de energía. El kit de actualización del EMS le permite extender el monitoreo de circuitos derivados a los equipos de Eaton o de cualquier otro fabricante. Unifique la gestión de sistemas de distribución de energía diversos y de múltiples proveedores mientras recibe información histórica y en tiempo real para la planificación de carga pico, la resolución de problemas y la facturación de coubicación.
42 circuitos (un panel)
84 circuitos (2 paneles)
208/120 V, 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V
Unidad independiente montada en pared
11,3 x 15,24 x 4,45
(287 x 387 x 113)
17,0
(7,7)
--
3,4
(1,5)
11,3 x 5,04 x 4,45
(287 x 128 x 113)
3,6
(1,6)
1,5 x 1,02 x 1,02
(38 x 26 x 26)
0,145
(0,068)
2 x 1,57 x 1,18
(51 x 40 x 30)
0,22
(0,1)
3,94 x 3,78 x 1,81
(100 x 96 x 46)
1,56
(0,71)
2,76 x 2,6 x 1,3
(70 x 66 x 33)
1,13
(0,51)
Internacional: 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V
Nacional: 208/120 V
50/60 Hz (45-65 Hz)
Panel 1: 3 hilos + neutro + conexión a tierra
Panel 2: 3 hilos + neutro
Los siguientes parámetros son configurables:
Circuitos derivados individuales configurables
Parámetros monitoreados
Alarmas de circuitos derivados individuales (para cada disyuntor)
De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Del 0 % al 95 %, sin condensación
Hasta 2000 m (6600 ft) por encima del nivel medio del mar
Hasta 12 200 m (40 000 ft) por encima del nivel medio del mar
<40 dBA, sin incluir alarmas
FCC 47, parte 15, para dispositivos Clase A
CISPR 22/EN 55022 Clase A
IEC 61000-4-2 hasta 8 kV de pulso sin daños y sin efectos adversos para la carga crítica
UL 61010-1
CSA C22.2 n.º 61010-1
Marca CE
IEC 61010-1:2001-02